SPAK【300-40,000 pièces par conditionnement】

SPAK
[Materials] Steel, Stainless steel
[Surface treatment] None, trivalent chromate, bright chromate plating, chromate plating, nickel plating, silver/copper/tin plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSPW-STN-M3
WSPW-STN-M4
WSPW-STN-M5
WSPW-STN-M6
WSPW-STN-M10
WSPW-STN-M12
WSPW-STN-M14
WSPW-STN-M16
WSPW-STN-M18
WSPW-SUS-M2.6
WSPW-SUSGJB-M8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) Diamètre extérieur
(mm)

182.25 €

20,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel3.130.7[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Placage nickel] Placage nickel6.3

176.10 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel4.140.8[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Placage nickel] Placage nickel7.7

146.66 €

8,000 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel5.151[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Placage nickel] Placage nickel9.4

94.78 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel6.161.2[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Placage nickel] Placage nickel11.9

105.08 €

1,400 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel10.2101.8[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Placage nickel] Placage nickel18.4

106.50 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel12.2122[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Placage nickel] Placage nickel21.6

81.94 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel14.2142.4[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Placage nickel] Placage nickel24.6

88.80 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel16.2162.8[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Placage nickel] Placage nickel27.8

104.26 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel18.2183.2[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Placage nickel] Placage nickel30.6

685.71 €

40,000 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A-2.6--[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A-

212.63 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10Acier inoxydablePlacage argent / cuivre / étain8.281.6-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Placage cuivre] Placage marron allemand15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle élastique Type Rondelle élastique Unité de vente Boîte / paquet
Type, rondelles élastiques Rondelle ondulée

Assistance technique