Rondelle d'étanchéité S1 (gain d'espace)

Rondelle d'étanchéité S1 (gain d'espace)
  • Remise sur volume
[Materials] Steel, Stainless steel
[Inner diameter d (mm)] 2.8 3.8 4.8 5.8 7.8 9.8 11.8 13.8 15.8 17.8 19.8 21.75 23.75 24.75 27.75 29.75 35.75 37.75 41.7 47.7
[Nominal Thread (M)] 2.6 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 36 38 42 48
[Thickness t (mm)] 1.2 1.6 2
[Outer diameter (mm)] 10 11 12 13 16 18

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSPKS1MK-ST-M4
WSPKS1MK-ST-M5
WSPKS1MK-ST-M6
WSPKS1MK-ST-M8
WSPKS1MK-ST-M10
WSPKS1MK-ST-M12
WSPKS1MK-ST-M14
WSPKS1MK-ST-M16
WSPKS1MK-ST-M18
WSPKS1MK-ST-M24
WSPKS1MK-ST-M27
WSPKS1MK-ST-M30
WSPKS1MK-SUS-M4
WSPKS1MK-SUS-M5
WSPKS1MK-SUS-M6
WSPKS1MK-SUS-M8
WSPKS1MK-SUS-M10
WSPKS1MK-SUS-M12
WSPKS1MK-SUS-M14
WSPKS1MK-SUS-M16
WSPKS1MK-SUS-M20
WSPKS1MK-SUS-M24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Traitement de surface (détaillé) Diamètre extérieur
(mm)

0.84 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] Textile3.841.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] Textile9.2

0.87 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] Textile4.851.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] Textile10

1.01 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] Textile5.861.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] Textile11

1.01 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] Textile7.881.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] Textile13.5

1.14 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] Textile9.8101.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] Textile15.5

1.50 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] Textile11.8121.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] Textile18

1.29 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] Textile13.8141.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] Textile20

0.92 €

100 13 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] Textile15.8161.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] Textile22.5

2.70 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] Textile17.8181.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] Textile24.5

1.87 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] Textile23.75241.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] Textile32

2.10 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] Textile26.75271.6Boîte / paquet[Non fourni] Textile38

2.37 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] Textile29.75301.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] Textile38

1.60 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A3.841.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A9.2

1.73 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A4.851.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A10

1.87 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A5.861.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A11

2.01 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A7.881.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A13.5

2.19 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A9.8101.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A15.5

2.43 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A11.8121.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A18

2.69 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A13.8141.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A20

2.91 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A15.8161.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A22.5

3.53 €

1 Disponible 7 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A19.8201.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A26.5

4.34 €

1 Disponible 7 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A23.75241.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Pour les liquides Type Rondelle d'étanchéité

Assistance technique