Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WSPKS1MK-ST-M30
Référence pièce
|
---|
WSPKS1MK-ST-M30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Traitement de surface (détaillé) | Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 29.75 | 30 | 1.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Non fourni] Textile | 38 |
Loading...
Type (application) | Pour les liquides | Type | Rondelle d'étanchéité |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Rondelle d'étanchéité S1 (gain d'espace), le numéro d'article est le suivant: WSPKS1MK-ST-M30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSPKS1MK-ST-M30.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Traitement de surface (détaillé)
Type
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Diamètre extérieur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WSPKS1MK-ST-M16 |
WSPKS1MK-ST-M18 |
WSPKS1MK-ST-M22 |
WSPKS1MK-ST-M4 |
WSPKS1MK-ST-M5 |
WSPKS1MK-ST-M6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Traitement de surface (détaillé) | Diamètre extérieur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 15.8 | 16 | 1.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Non fourni] Textile | 22.5 | |
1.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 17.8 | 18 | 1.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Non fourni] Textile | 24.5 | |
1.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 21.75 | 22 | 1.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Non fourni] Textile | 30 | |
0.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 3.8 | 4 | 1.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Non fourni] Textile | 9.2 | |
0.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 4.8 | 5 | 1.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Non fourni] Textile | 10 | |
0.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 5.8 | 6 | 1.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Non fourni] Textile | 11 |