Clip pour câbles【1-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MFNT-SUS-M1.5
MFNT-SUS-M2
MFNT-SUS-M3
MFNT-SUS-M4
MFNT-SUS-M5
MFNT-SUS-M6
MFNT-SUS-M8
MFNT-SUS-M9
MFNT-SUS-M10
MFNT-SUS-M12
MFNT-SUS-M14
MFNT-SUS-M16
MFNT-SUS-M19
MFNT-SUS-M22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Hauteur
(mm)
D
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
W1
(mm)
W2
(mm)
Diamètre de torsion
(mm)
Diamètre de corde utilisé
(mm)
poids
(g)

6.93 €

3.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

101.5151.510107.5924.5M21.53

9.88 €

1 Disponible 6 jours 102172.51414.511.51036.5M3210

7.83 €

2.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

103212.5161512.7133.58.5M3311

11.84 €

1 Disponible 6 jours 104233.5191814144.510.5M4419

12.98 €

1 Disponible 6 jours 105284.5222015155.512M5526

16.08 €

1 Disponible 6 jours 106345.3272217.5196.514M6642

23.95 €

1 Disponible 6 jours 108437.1342820.7238.517.5M8883

33.05 €

1 Disponible 6 jours 109539403122.3309.521M109128

37.75 €

1 Disponible 6 jours 101052943.534.523.73310.521M1010155

51.63 €

1 Disponible 6 jours 10126310.6503927.5331225.6M1212235

66.73 €

1 Disponible 6 jours 10146810.6524531371328.6M1214285

429.93 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10168012.6604835411730M1416408

338.98 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10198512.6625339472035M1419478

111.46 €

1 Disponible 6 jours 10229614726246572341W5/822720

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA

Assistance technique