Ancrage CT (type CT)

Ancrage CT (type CT)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Type] Anchor bolt
[Material] Steel, stainless steel
[Surface treatment] None, trivalent chromate
[Nominal designation M] 6 8 10 12 16
[Nominal designation W] 1/2 1/4 3/8 5/16 5/8
[Length (mm)] 25 30 40 50 60 70 80
[Screw length (mm)] 10 14 15 20 25
[Surface treatment] (detail) none, trivalent white
[Sales unit] Discrete (can be purchased as single units), boxes/pack
[Drill diameter (mm)] 8.5 10.5 12.5 13 16.5 20.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABCACT-ST3W-M6-25
ABCACT-ST3W-M8-30
ABCACT-ST3W-M10-40
ABCACT-ST3W-M12-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
M nominal Longueur
(mm)
Longueur du filetage
(mm)
Diamètre de perçage
(mm)

1.07 €

0.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

625108.5

1.04 €

0.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

8301410.5

1.38 €

0.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10401513

2.00 €

0.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

12502016.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon d'ancrage Matériau Acier Traitement de surface Chrome trivalent
Traitement de surface (détails) Trivalent blanc Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique