Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSXSLH-STN-M4-12
Référence pièce
|
---|
CSXSLH-STN-M4-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme détaillée | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Forme supplémentaire | Type de filetage | Unité de vente | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.04 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Tête ultra basse | 4 | 12 | [Acier] Acier | [Placage au nickel] Placage nickel | 0.7 | Standard | Métrique, gros filet | Boîte / paquet | Standard |
Loading...
Forme du trou de montage | Douille hexalobée | Forme de base | Standard (rond) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête plate / à six pans creux / acier, acier inoxydable / revêtement au choix / CSXSLH, le numéro d'article est le suivant: CSXSLH-STN-M4-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSXSLH-STN-M4-12.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Type
Forme détaillée
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Pas(mm)
Forme supplémentaire
Type de filetage
Unité de vente
Application
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CSXSLH-ST3B-M2-5 |
CSXSLH-ST3B-M2-6 |
CSXSLH-ST3B-M2-8 |
CSXSLH-STN-M4-16 |
CSXSLH-STN-M4-25 |
CSXSLH-STN-M4-30 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Forme détaillée | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Forme supplémentaire | Type de filetage | Unité de vente | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329.06 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Tête ultra basse | 2 | 5 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 0.4 | Standard | Métrique, gros filet | Boîte / paquet | Standard | ||
329.06 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Tête ultra basse | 2 | 6 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 0.4 | Standard | Métrique, gros filet | Boîte / paquet | Standard | ||
349.57 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Tête ultra basse | 2 | 8 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 0.4 | Standard | Métrique, gros filet | Boîte / paquet | Standard | ||
80.17 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Tête ultra basse | 4 | 16 | [Acier] Acier | [Placage au nickel] Placage nickel | 0.7 | Standard | Métrique, gros filet | Boîte / paquet | Standard | ||
77.31 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Tête ultra basse | 4 | 25 | [Acier] Acier | [Placage au nickel] Placage nickel | 0.7 | Standard | Métrique, gros filet | Boîte / paquet | Standard | |
87.42 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 14 jours | 10 | Tête ultra basse | 4 | 30 | [Acier] Acier | [Placage au nickel] Placage nickel | 0.7 | Standard | Métrique, gros filet | Boîte / paquet | Standard |