Vis à tête plate / à six pans creux / acier, acier inoxydable / revêtement au choix / CSXSLH【1-2,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Vis à tête plate / à six pans creux / acier, acier inoxydable / revêtement au choix / CSXSLH
  • Remise sur volume
[Materials] Steel Stainless steel
[Surface treatment] None, Trivalent chromate, Trivalent black, Trivalent white, Nickel plating, Black paint
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSXSLH-STN-M3-16

Référence pièce
CSXSLH-STN-M3-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme détaillée Vis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Forme supplémentaire Type de filetage Unité de vente Application

78.01 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Tête ultra basse316[Acier] Acier[Placage au nickel] Placage nickel0.5StandardMétrique, gros filetBoîte / paquetStandard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du trou de montage Douille hexalobée Forme de base Standard (rond)

Assistance technique