Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSXSLH-ST3B-M5-30 |
CSXSLH-ST3W-M5-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme détaillée | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Forme supplémentaire | Type de filetage | Unité de vente | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.09 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 14 jours | 10 | Tête ultra basse | 5 | 30 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 0.8 | Standard | Métrique, gros filet | Boîte / paquet | Standard | ||
109.90 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Tête ultra basse | 5 | 30 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 0.8 | Standard | Métrique, gros filet | Boîte / paquet | Standard |
Loading...
Forme du trou de montage | Douille hexalobée | Forme de base | Standard (rond) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Type
Forme détaillée
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Pas(mm)
Forme supplémentaire
Type de filetage
Unité de vente
Application
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles