Vis à tête plate / à six pans creux / acier, acier inoxydable / revêtement au choix / CSXSLH【1-2,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Vis à tête plate / à six pans creux / acier, acier inoxydable / revêtement au choix / CSXSLH
  • Remise sur volume
[Materials] Steel Stainless steel
[Surface treatment] None, Trivalent chromate, Trivalent black, Trivalent white, Nickel plating, Black paint
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSXSLH-ST3B-M2.6-4
CSXSLH-ST3W-M2.6-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme détaillée Vis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Forme supplémentaire Type de filetage Unité de vente Application

370.52 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 10Tête ultra basse2.64[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent noir0.45StandardMétrique, gros filetBoîte / paquetStandard

233.90 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Tête ultra basse2.64[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.45StandardMétrique, gros filetBoîte / paquetStandard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du trou de montage Douille hexalobée Forme de base Standard (rond)

Assistance technique