Vis à tête plate / à six pans creux / acier, acier inoxydable / revêtement au choix / CSXSLH【1-2,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Vis à tête plate / à six pans creux / acier, acier inoxydable / revêtement au choix / CSXSLH
  • Remise sur volume
[Materials] Steel Stainless steel
[Surface treatment] None, Trivalent chromate, Trivalent black, Trivalent white, Nickel plating, Black paint
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSXSLH-STN-M4-12

Référence pièce
CSXSLH-STN-M4-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme détaillée Vis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Forme supplémentaire Type de filetage Unité de vente Application

101.04 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Tête ultra basse412[Acier] Acier[Placage au nickel] Placage nickel0.7StandardMétrique, gros filetBoîte / paquetStandard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du trou de montage Douille hexalobée Forme de base Standard (rond)

Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête plate / à six pans creux / acier, acier inoxydable / revêtement au choix / CSXSLH, le numéro d'article est le suivant: CSXSLH-STN-M4-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSXSLH-STN-M4-12.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CSXSLH-ST3B-M2-5
CSXSLH-ST3B-M2-6
CSXSLH-ST3B-M2-8
CSXSLH-STN-M4-16
CSXSLH-STN-M4-25
CSXSLH-STN-M4-30
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSForme détaillée Vis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Forme supplémentaire Type de filetage Unité de vente Application

329.06 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Tête ultra basse25[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent noir0.4StandardMétrique, gros filetBoîte / paquetStandard

329.06 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Tête ultra basse26[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent noir0.4StandardMétrique, gros filetBoîte / paquetStandard

349.57 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Tête ultra basse28[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent noir0.4StandardMétrique, gros filetBoîte / paquetStandard

80.17 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Tête ultra basse416[Acier] Acier[Placage au nickel] Placage nickel0.7StandardMétrique, gros filetBoîte / paquetStandard

77.31 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

10Tête ultra basse425[Acier] Acier[Placage au nickel] Placage nickel0.7StandardMétrique, gros filetBoîte / paquetStandard

87.42 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 10Tête ultra basse430[Acier] Acier[Placage au nickel] Placage nickel0.7StandardMétrique, gros filetBoîte / paquetStandard

Assistance technique