Tête bombée à empreinte cruciforme Super Point (CSPTRH-410-TP4-6)

Tête bombée à empreinte cruciforme Super Point CSPTRH-410-TP4-6
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: CSPTRH-410-TP4-6

Marque: SUNCO

Prix: 1.64

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Longueur L (mm): 6


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSPTRH-410-TP4-6

Référence pièce
CSPTRH-410-TP4-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm)

1.64 €

1 Disponible 6 jours 106

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Bombée Vis nominale (M) 4 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)
Traitement de surface N/A Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Type de filetage Tap-Tight Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Vous vous trouvez sur la page de Tête bombée à empreinte cruciforme Super Point, le numéro d'article est le suivant: CSPTRH-410-TP4-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPTRH-410-TP4-6.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CSPTRH-410-TP4-10
CSPTRH-410-TP4-12
CSPTRH-410-TP4-16
CSPTRH-410-TP4-8
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm)

1.66 €

1 Disponible 6 jours 1010

1.66 €

1 Disponible 6 jours 1012

1.65 €

1 Disponible 6 jours 1016

1.65 €

1 Disponible 6 jours 108

Assistance technique