Outil de perçage hexagonal

Outil de perçage hexagonal
  • Remise sur volume
[Material] Steel SUS410
[Surface treatment] None, trivalent white, bright chromate plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HXNSFSL-410-D6-25

Référence pièce
HXNSFSL-410-D6-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.76 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Filetage nominal (M) 6 Longueur L (mm) 25
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) Traitement de surface N/A Forme du trou de montage N/A
FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Bride Type de strie du filetage Vis autoperceuses
Forme de base Hexagonal Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard

Vous vous trouvez sur la page de Outil de perçage hexagonal, le numéro d'article est le suivant: HXNSFSL-410-D6-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HXNSFSL-410-D6-25.

Assistance technique