Vis à tête hexagonale FRX【1-500 pièces par conditionnement】

Vis à tête hexagonale FRX
  • Remise sur volume
[Material] Steel SUS410
[Surface treatment] None, bright chromate plating, German brown plating, black paint

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNTNDFRX-410-D5-16
HXNTNDFRX-410-D5-35
HXNTNDFRX-410-D5-40
HXNTNDFRX-410-D5-50
HXNTNDFRX-410-D5-60
HXNTNDFRX-410-D5-70
HXNTNDFRX-410-D6-30
HXNTNDFRX-410-D6-40
HXNTNDFRX-410-D6-45
HXNTNDFRX-410-D6-50
HXNTNDFRX-410-D6-60
HXNTNDFRX-410-D6-65
HXNTNDFRX-410-D6-70
HXNTNDFRX-410-D6-90
HXNTNDFRX-410-D6-115
HXNTNDFRX-410-D6-135
HXNTNDFRX-410GJB-D6-25
HXNTNDFRX-410TBS-D6-19
HXNTNDFRX-STU-D5-19
HXNTNDFRX-STU-D5-25
HXNTNDFRX-STU-D5-40
HXNTNDFRX-STU-D5-45
HXNTNDFRX-STU-D5-50
HXNTNDFRX-STU-D6-19
HXNTNDFRX-STU-D6-35
HXNTNDFRX-STU-D6-40
HXNTNDFRX-STU-D6-45
HXNTNDFRX-STU-D6-50
HXNTNDFRX-STU-D6-60
HXNTNDFRX-STU-D6-70
HXNTNDFRX-STU-D6-90
HXNTNDFRX-STU-D6-105
HXNTNDFRX-STU-D6-115
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Unité de vente

1.74 €

1 Disponible 6 jours 10516[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.33 €

1 Disponible 6 jours 10535[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.36 €

1 Disponible 6 jours 10540[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.56 €

1 Disponible 6 jours 10550[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.67 €

1 Disponible 6 jours 10560[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.67 €

1 Disponible 6 jours 10570[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.56 €

1 Disponible 6 jours 10630[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.58 €

1 Disponible 6 jours 10640[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.72 €

1 Disponible 6 jours 10645[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.78 €

1 Disponible 6 jours 10650[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.84 €

1 Disponible 6 jours 10660[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.87 €

1 Disponible 6 jours 10665[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.89 €

1 Disponible 6 jours 10670[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.56 €

1 Disponible 6 jours 10690[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.96 €

1 Disponible 6 jours 106115[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.21 €

1 Disponible 6 jours 106135[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

100.84 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10625[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)[Placage cuivre] Placage marron allemandBoîte / paquet

110.50 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10619[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)[Peinture noire] Peinture noireBoîte / paquet

57.86 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -519[Acier] Acier[Placage chromé brillant] Placage chromé brillantBoîte / paquet

66.74 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -525[Acier] Acier[Placage chromé brillant] Placage chromé brillantBoîte / paquet

34.05 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -540[Acier] Acier[Placage chromé brillant] Placage chromé brillantBoîte / paquet

36.43 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -545[Acier] Acier[Placage chromé brillant] Placage chromé brillantBoîte / paquet

30.64 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -550[Acier] Acier[Placage chromé brillant] Placage chromé brillantBoîte / paquet

56.38 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -619[Acier] Acier[Placage chromé brillant] Placage chromé brillantBoîte / paquet

40.60 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -635[Acier] Acier[Placage chromé brillant] Placage chromé brillantBoîte / paquet

32.60 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -640[Acier] Acier[Placage chromé brillant] Placage chromé brillantBoîte / paquet

35.40 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -645[Acier] Acier[Placage chromé brillant] Placage chromé brillantBoîte / paquet

26.08 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -650[Acier] Acier[Placage chromé brillant] Placage chromé brillantBoîte / paquet

31.23 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -660[Acier] Acier[Placage chromé brillant] Placage chromé brillantBoîte / paquet

25.82 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -670[Acier] Acier[Placage chromé brillant] Placage chromé brillantBoîte / paquet

22.35 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -690[Acier] Acier[Placage chromé brillant] Placage chromé brillantBoîte / paquet

85.33 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -6105[Acier] Acier[Placage chromé brillant] Placage chromé brillantBoîte / paquet

100.03 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -6115[Acier] Acier[Placage chromé brillant] Placage chromé brillantBoîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Forme du trou de montage N/A FORME D'EMBOUT Bout pointu
Formes supplémentaires Bride Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Hexagonal
Application Standard

Assistance technique