Vis hexagonale New Point【1-1,000 pièces par conditionnement】

Vis hexagonale New Point
  • Remise sur volume
[Material] Steel SUS410
[Surface treatment] None, trivalent white,

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNTF-410-D5-19
HXNTF-410-D5-30
HXNTF-410-D5-35
HXNTF-410-D6-25
HXNTF-410-D6-75
HXNTF-ST3W-D5-13
HXNTF-ST3W-D5-16
HXNTF-ST3W-D5-19
HXNTF-ST3W-D5-25
HXNTF-ST3W-D5-35
HXNTF-ST3W-D5-65
HXNTF-ST3W-D6-19
HXNTF-ST3W-D6-25
HXNTF-ST3W-D6-30
HXNTF-ST3W-D6-40
HXNTF-ST3W-D6-50
HXNTF-ST3W-D6-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Unité de vente

175.40 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10519[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/ABoîte / paquet

0.42 €

1 Disponible 6 jours 10530[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

105.06 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10535[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/ABoîte / paquet

133.59 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10625[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/ABoîte / paquet

1.45 €

1 Disponible 6 jours 10675[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

115.81 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10513[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

94.13 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10516[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

103.67 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10519[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

56.19 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10525[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

68.43 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10535[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

70.29 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10565[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

94.04 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10619[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

83.27 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10625[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

68.99 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10630[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

77.33 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10640[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

98.54 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10650[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

2.19 €

1 6 jours 106200[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Forme du trou de montage N/A FORME D'EMBOUT Bout pointu
Formes supplémentaires Bride Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Hexagonal
Application Standard

Assistance technique