Bouchons GOSHO (JOHS)

Bouchons GOSHO (JOHS)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· The JOHS type further improves on the GPF. It is a series for use in high pressure upgraded to up to 500kgf/cm².
· Highly reliable plug that offers optimal safety for hydraulic machinery requiring high pressurization and compactification.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPHJOHS-ST-W1/8

 

Référence pièce
SPHJOHS-ST-W1/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

3.45 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme À embase Forme du trou de montage Six pans creux Filetage nominal (G) 1/8
Longueur(mm) 10 Matériau Acier Nombre de stries du filetage 28
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Vous vous trouvez sur la page de Bouchons GOSHO (JOHS), le numéro d'article est le suivant: SPHJOHS-ST-W1/8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPHJOHS-ST-W1/8.

Assistance technique