Star Rope

Star Rope
Can freely accommodate complex transmissions such as multi-axis transmission and directional conversion. The joint can be easily heat welded. This belt can obtain the required length when needed, which is convenient.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MTB-STARROPE-2X10
MTB-STARROPE-2X20
MTB-STARROPE-2X200
MTB-STARROPE-3X10
MTB-STARROPE-3X20
MTB-STARROPE-3X200
MTB-STARROPE-4X10
MTB-STARROPE-4X20
MTB-STARROPE-4X200
MTB-STARROPE-5X10
MTB-STARROPE-5X20
MTB-STARROPE-5X200
MTB-STARROPE-6X10
MTB-STARROPE-6X20
MTB-STARROPE-6X100
MTB-STARROPE-7X10
MTB-STARROPE-7X20
MTB-STARROPE-7X100
MTB-STARROPE-8X10
MTB-STARROPE-8X20
MTB-STARROPE-8X100
MTB-STARROPE-9X10
MTB-STARROPE-9X20
MTB-STARROPE-9X100
MTB-STARROPE-10X10
MTB-STARROPE-10X20
MTB-STARROPE-10X100
MTB-STARROPE-12X10
MTB-STARROPE-12X20
MTB-STARROPE-12X50
MTB-STARROPE-15X10
MTB-STARROPE-15X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de la courroie d
(φ)
Longueur d'un rouleau
(mm)

16.28 €

1 5 jours 10210000

31.56 €

1 9 jours 10220000

306.63 €

1 9 jours -2200000

21.16 €

1 5 jours 10310000

41.15 €

1 9 jours 10320000

377.46 €

1 8 jours -3200000

29.49 €

1 5 jours 10410000

64.86 €

1 9 jours 10420000

521.66 €

1 8 jours -4200000

47.06 €

1 5 jours 10510000

84.76 €

1 Jour même

Stock

10520000

761.47 €

1 9 jours 105200000

57.08 €

1 5 jours 10610000

83.52 €

1 9 jours 10620000

502.44 €

1 9 jours 106100000

64.35 €

1 Jour même

Stock

10710000

98.31 €

1 9 jours 10720000

583.38 €

1 9 jours 107100000

89.96 €

1 5 jours 10810000

125.01 €

1 9 jours 10820000

737.18 €

1 9 jours 108100000

108.85 €

1 9 jours 10910000

151.57 €

1 9 jours 10920000

899.09 €

1 9 jours 109100000

100.09 €

1 9 jours 101010000

199.50 €

1 9 jours 101020000

1,174.31 €

1 9 jours 1010100000

148.91 €

1 9 jours 101210000

297.27 €

1 9 jours 101220000

878.84 €

1 9 jours 101250000

231.88 €

1 9 jours 101510000

463.09 €

1 9 jours 101520000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la courroie Extrémité ouverte Spécification de la courroie Type standard Couleur de la courroie Orange
Matériau de la courroie Polyuréthane

Assistance technique