Courroie en V rouge (type B)

Courroie en V rouge (type B)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Uses synthetic rubber for excellent heat and oil resistance. With antistatic performance.

[Features]
· Low cost per horsepower transmission
· Widely available.
· Easy handling.
· Employing a powerful, low elongation polyester cord with special synthetic rubber formulation.
· Power up by about 60% compared to the standard.
· Electrical resistance (anti-static performance) is 0.05 to 0.2 MΩ (within the V-belt 216 mm), and US RMA standard approved (rated 6 MΩ or less).
· Excellent heat, oil and chemical resistance, with flame retardancy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RB20
RB25
RB26
RB27
RB28
RB29
RB30
RB31
RB32
RB33
RB34
RB35
RB36
RB37
RB38
RB39
RB40
RB41
RB42
RB43
RB44
RB45
RB46
RB47
RB48
RB49
RB51
RB52
RB53
RB55
RB56
RB57
RB58
RB59
RB60
RB61
RB62
RB63
RB64
RB65
RB67
RB68
RB69
RB70
RB71
RB72
RB73
RB74
RB75
RB76
RB77
RB78
RB80
RB81
RB82
RB83
RB84
RB85
RB86
RB87
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Circonférence effective
(mm)

24.63 €

10 13 jours 508

23.12 €

1 Disponible 6 jours 635

23.12 €

1 Disponible 6 jours 660

23.12 €

1 Disponible 6 jours 686

23.12 €

1 Disponible 6 jours 711

23.12 €

1 6 jours 737

20.21 €

1 6 jours 762

21.86 €

1 Disponible 6 jours 787

21.86 €

1 Disponible 6 jours 813

21.86 €

1 6 jours 838

21.86 €

1 6 jours 864

21.86 €

1 6 jours 889

23.59 €

1 6 jours 914

23.59 €

1 6 jours 940

23.59 €

1 6 jours 965

23.59 €

1 6 jours 991

23.59 €

1 6 jours 1016

25.04 €

1 12 jours 1041

25.04 €

1 6 jours 1067

25.04 €

1 6 jours 1092

25.04 €

1 12 jours 1118

25.04 €

1 6 jours 1143

25.75 €

1 6 jours 1168

25.75 €

1 6 jours 1194

25.75 €

1 12 jours 1219

25.75 €

1 6 jours 1245

26.83 €

1 6 jours 1295

26.83 €

1 6 jours 1321

26.83 €

1 8 jours 1346

26.83 €

1 6 jours 1397

28.68 €

1 6 jours 1422

28.68 €

1 6 jours 1448

28.68 €

1 6 jours 1473

28.68 €

1 6 jours 1499

24.88 €

12.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

1524

30.80 €

1 6 jours 1549

30.80 €

1 6 jours 1575

30.80 €

1 6 jours 1600

26.47 €

13.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

1626

30.80 €

1 6 jours 1651

32.70 €

1 6 jours 1702

32.70 €

1 6 jours 1727

32.70 €

1 6 jours 1753

32.70 €

1 6 jours 1778

35.01 €

1 6 jours 1803

35.01 €

1 6 jours 1829

35.01 €

1 6 jours 1854

35.01 €

1 6 jours 1880

35.01 €

1 6 jours 1905

37.21 €

1 8 jours 1930

37.21 €

1 6 jours 1956

37.21 €

1 6 jours 1981

37.21 €

1 6 jours 2032

38.86 €

1 12 jours 2057

38.86 €

1 6 jours 2083

38.86 €

1 6 jours 2108

38.86 €

1 6 jours 2134

38.86 €

1 6 jours 2159

40.69 €

1 6 jours 2184

40.69 €

1 6 jours 2210

Loading...

Informations de base

En forme de la courroie B Nombre de colonnes 1 rangée Propriétés Transmission haute puissance / Résistant à la chaleur / Résistant à l'huile / Prévention de l'électricité statique
Épaisseur(mm) 10.3 Largeur(mm) 16.7

Assistance technique