Power Ace (8V)

Power Ace (8V)
Belt that can achieve high power transmission and extend service life. Excellent heat, oil and chemical resistance.

[Features]
· High transmission capability, saving space by decreasing the number of belts (V-belt ratio: about 1/3).
· Excellent performance such as oil resistance, heat resistance, flame retardancy, aging resistance and weather resistance.
· Anti-static performance to US RMA standard passed. (assuming 6 MΩ or less).
· Dimensional stability is excellent, and depending on the constituent material and manufacturing method, coupled with the matched set, uniform power transmission is possible.
· Dimensional change hardly occurs during storage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8V1000
8V1060
8V1120
8V1180
8V1250
8V1320
8V1400
8V1500
8V1600
8V1700
8V1800
8V1900
8V2000
8V2120
8V2240
8V2360
8V2500
8V2650
8V2800
8V3000
8V3150
8V3350
8V3550
8V3750
8V4000
8V4250
8V4500
8V4750
8V5000
8V5600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Circonférence effective
(mm)
Propriétés Fonction supplémentaire

107.50 €

1 10 jours 2540Transmission haute puissanceÀ encoche

114.21 €

1 10 jours 2692.4Transmission haute puissanceÀ encoche

120.16 €

1 14 jours 2844.8Transmission haute puissanceÀ encoche

127.11 €

1 11 jours 2997.2Transmission haute puissanceÀ encoche

135.86 €

1 11 jours 3175Transmission haute puissanceÀ encoche

142.81 €

1 14 jours 3352.8Transmission haute puissanceÀ encoche

151.49 €

1 11 jours 3556Transmission haute puissanceÀ encoche

162.24 €

1 11 jours 3810Transmission haute puissanceÀ encoche

175.03 €

1 11 jours 4064Transmission haute puissanceÀ encoche

183.88 €

1 10 jours 4318Transmission haute puissanceÀ encoche

195.60 €

1 10 jours 4572Transmission haute puissanceÀ encoche

206.43 €

1 10 jours 4826Transmission haute puissanceÀ encoche

218.07 €

1 10 jours 5080Transmission haute puissanceÀ encoche

235.01 €

1 11 jours 5384.8Transmission haute puissanceÀ encoche

248.56 €

1 10 jours 5689.6Transmission haute puissanceÀ encoche

261.34 €

1 10 jours 5994.4Transmission haute puissanceÀ encoche

278.94 €

1 11 jours 6350Transmission haute puissanceÀ encoche

295.60 €

1 11 jours 6731Transmission haute puissanceÀ encoche

313.30 €

1 10 jours 7112Transmission haute puissanceÀ encoche

336.73 €

1 11 jours 7620Transmission haute puissanceÀ encoche

356.40 €

1 10 jours 8001Transmission haute puissanceÀ encoche

378.93 €

1 11 jours 8509Transmission haute puissanceÀ encoche

403.37 €

1 11 jours 9017Transmission haute puissanceÀ encoche

429.88 €

1 10 jours 9525Transmission haute puissance / Résistant à la chaleur / Résistant à l'huile / Prévention de l'électricité statique-

465.07 €

1 10 jours 10160Transmission haute puissance / Résistant à la chaleur / Résistant à l'huile / Prévention de l'électricité statique-

495.44 €

1 11 jours 10795Transmission haute puissance / Résistant à la chaleur / Résistant à l'huile / Prévention de l'électricité statique-

523.92 €

1 11 jours 11430Transmission haute puissance / Résistant à la chaleur / Résistant à l'huile / Prévention de l'électricité statique-

579.80 €

1 10 jours 12065Transmission haute puissance / Résistant à la chaleur / Résistant à l'huile / Prévention de l'électricité statique-

607.33 €

1 10 jours 12700Transmission haute puissance / Résistant à la chaleur / Résistant à l'huile / Prévention de l'électricité statique-

701.38 €

1 11 jours 14224Transmission haute puissance / Résistant à la chaleur / Résistant à l'huile / Prévention de l'électricité statique-

Loading...

  1. 1

Informations de base

En forme de la courroie 8V Nombre de colonnes 1 rangée

Assistance technique