[Utilisation de pression d'air] garniture MYP / garniture MYR

[Utilisation de pression d'air] garniture MYP / garniture MYR
  • En promotion
  • Remise sur volume
As with mini Y packing, the groove is compatible with the O-rings of the JIS B2401-P series. The excellent friction properties provide stable sealing characteristics.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MYP-6
MYP-8
MYP-10
MYP-15
MYP-16
MYR-4
MYR-5
MYR-6
MYR-8
MYR-10
MYR-10A
MYR-12
MYR-14
MYR-15
MYR-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Types de joint Diamètre extérieur D
(φ)
D.I. d
(φ)
Matériau Largeur H
(mm)

5.03 €

1 Disponible 6 jours Joint de piston63[Caoutchouc nitrile] NBR (RN722)2.2

4.58 €

1 Disponible 11 jours Joint de piston85[Caoutchouc nitrile] NBR (RN722)2.2

4.58 €

1 6 jours Joint de piston107[Caoutchouc nitrile] NBR (RN722)2.2

4.96 €

1 Disponible 6 jours Joint de piston1511[Caoutchouc nitrile] NBR (RN722)2.8

4.96 €

1 Disponible 11 jours Joint de piston1612[Caoutchouc nitrile] NBR (RN722)2.8

4.55 €

1 Jour même

Stock

Joint de tige74[Caoutchouc nitrile] NBR (RN818)2

4.58 €

1 Disponible 6 jours Joint de tige85[Caoutchouc nitrile] NBR (RN818)2

4.85 €

2.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

Joint de tige96[Caoutchouc nitrile] NBR (RN818)2

4.75 €

1 Disponible 11 jours Joint de tige118[Caoutchouc nitrile] NBR (RN818)2

4.75 €

1 6 jours Joint de tige1310[Caoutchouc nitrile] NBR (RN818)2

4.96 €

1 11 jours Joint de tige1410[Caoutchouc nitrile] NBR (RN818)2.7

4.96 €

1 Disponible 11 jours Joint de tige1612[Caoutchouc nitrile] NBR (RN818)2.7

5.37 €

1 11 jours Joint de tige1814[Caoutchouc nitrile] NBR (RN818)2.7

5.37 €

1 Disponible 11 jours Joint de tige1915[Caoutchouc nitrile] NBR (RN818)2.7

6.33 €

1 Disponible 11 jours Joint de tige2420[Caoutchouc nitrile] NBR (RN818)2.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Mouvement alternatif

Assistance technique