Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26124-50-[1-50/1] |
26124-65-[1-50/1] |
26124-75-[1-50/1] |
26124-100-[1-50/1] |
26124-150-[1-20/1] |
26124-200-[1-10/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal (pouces) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 50 | 69.5 | 600 | 2 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 65 | 86 | 750 | 2 1/2 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 75 | 99.5 | 750 | 3 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 100 | 129 | 1250 | 4 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 150 | 187.5 | 2000 | 6 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 200 | 247.5 | 2250 | 8 | 1 ~ 10 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Poudre / Ciment / Graines | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Résistance à l'abrasion / Résistance à la pression / Conservation de la forme |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Caoutchouc résistant à l'abrasion + PVC souple et rigide + Fibre renforcée | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Orange |
Pression admissible (température normale)(MPa) | 1.00 | Plage de températures de service, aspiration(°C) | -10 – 50 | Plage de températures de fonctionnement, refoulement d'alimentation(°C) | -10 – 50 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal (mm)
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliure admissible(mm)
Diamètre nominal (pouces)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles