Raccord sanitaire, composant spécial, virole DSF × coupleur de verrouillage de bras

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DSF-S2-10S-25
DSF-S2-15S-40
DSF-S2-20S-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur
(mm)
Diamètre nominal

172.80 €

1 9 jours 10791SX1B (25A)

210.60 €

1 9 jours 10861.5SX1 1/2B (40A)

225.40 €

1 5 jours 101002SX2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Environnement de fonctionnement, applications Standard / Équipement pour applications agroalimentaires

Assistance technique