Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AL-DC15 |
AL-DC20 |
AL-DC25 |
AL-DC32 |
AL-DC40 |
AL-DC65 |
AL-DC80 |
AL-DC100 |
BC-DC15 |
BC-DC20 |
BC-DC25 |
BC-DC32 |
BC-DC40 |
BC-DC50 |
BC-DC65 |
BC-DC80 |
BC-DC100 |
SUS-DC15 |
SUS-DC20 |
SUS-DC32 |
SUS-DC50 |
SUS-DC65 |
SUS-DC80 |
SUS-DC100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps principal | Diamètre nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.74 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 1/2B (15A) | ||
15.74 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 3/4B (20A) | ||
16.29 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 1B (25A) | ||
20.87 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 1 1/4B (32A) | ||
21.33 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 1 1/2B (40A) | ||
29.77 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 2 1/2B (65A) | ||
35.05 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 3B (80A) | ||
52.58 € | 1 | 9 jours | 10 | Aluminium | 4B (100A) | ||
29.04 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 1/2B (15A) | ||
29.04 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 3/4B (20A) | ||
37.13 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 1B (25A) | ||
43.81 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 1 1/4B (32A) | ||
49.39 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 1 1/2B (40A) | ||
61.34 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 2B (50A) | ||
79.66 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 2 1/2B (65A) | ||
90.01 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 3B (80A) | ||
127.06 € | 1 | 9 jours | 10 | Bronze | 4B (100A) | ||
49.39 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 1/2B (15A) | ||
49.39 € | 1 | 5 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 3/4B (20A) | ||
64.52 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
96.39 € | 1 | 5 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 2B (50A) | ||
91.75 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 2 1/2B (65A) | ||
110.60 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 3B (80A) | ||
136.44 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4408 équiv.) | 4B (100A) |
Loading...
Type | Standard | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Équipement pour applications agroalimentaires |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Diamètre nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles