Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSJ-10S1-15-FC |
CSJ-10S1-20-FC |
CSJ-10S1-25-FC |
CSJ-10S1-50-FC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube | Côté commande, valeur nominale d'embase du tube | Longueur L (mm) | Hauteur h (mm) | Dimension l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.11 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 108 | 85 | 145 | ||
138.11 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 117 | 92 | 145 | ||
194.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 1B (25A) | 1B (25A) | 127 | 93 | 165 | ||
353.96 € | 1 | 5 jours | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 178 | 119 | 230 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type à clapet à bille | Pot intégral |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | Bride JIS10K | Côté commande, type de connexion | Bride JIS10K | Forme de la poignée | Poignée de verrouillage |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Matériau de poignée | FC |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube
Côté commande, valeur nominale d'embase du tube
Longueur L(mm)
Hauteur h(mm)
Dimension l(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles