Vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable, vanne à boisseau sphérique à filetage intérieur CSRO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSRO-PS2-8-T
CSRO-PS2-10-T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDésignation nominale de filetage de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Longueur L
(mm)
Hauteur h
(mm)
Dimension l
(mm)

28.73 €

1 5 jours 101/4B (8A)1/4B (8A)572751

32.82 €

1 5 jours 103/8B (10A)3/8B (10A)682955

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Type à clapet à bille Port réduit Côté alimentation, type de connexion R
Côté commande, type de connexion Rc Forme de la poignée Poignée à oreilles Matériau du siège NOUVEAU PTFE
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique