Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FB-S1-20A |
FB-S1-25A |
FB-S1-40A |
FB-S1-50A |
FB-S1-65A |
FB-S1-80A |
FB-S1-100A |
FB-S1-125A |
FB-S1-150A |
FB-S1-200A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de diamètre extérieur nominal | Diamètre nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07 € | 1 | 9 jours | 10 | 3/4B (20A) à 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
15.07 € | 1 | 9 jours | 10 | 3/4B (20A) à 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
20.48 € | 1 | 9 jours | 10 | 1/2B (40A) à 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | ||
26.58 € | 1 | 9 jours | 10 | 1/2B (40A) à 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | ||
36.87 € | 1 | 9 jours | 10 | 1/2B (40A) à 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | ||
45.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 3B (80A) à 8B(200A) | 3B (80A) | ||
86.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 3B (80A) à 8B(200A) | 4B (100A) | ||
87.60 € | 1 | 9 jours | 10 | 3B (80A) à 8B(200A) | 5B (125A) | ||
120.60 € | 1 | 9 jours | 10 | 3B (80A) à 8B(200A) | 6B (150A) | ||
168.31 € | 1 | 9 jours | 10 | 3B (80A) à 8B(200A) | 8B (200A) |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Capuchon | Type de connexion (entre raccords de même type / diam.) | Virole |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Configurer
Propriétés de base
Plage de diamètre extérieur nominal
Diamètre nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles