Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RZ-2812-[500-3000/10]L-[100-500/1]W-[30,40,50,75]P
D.E. du rouleau D(Ø) | 28.6 | Épaisseur du rouleau t(mm) | 1.2 | Application | Pour le transport de petites pièces |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Droit | Type à rouleau | Droit | Matériau du profilé | Acier |
Traitement de surface du profilé | Placage ZAM | Hauteur de machine H(mm) | 66 | Résistance du rouleau(N/pc) | ::600 |
Spécifications | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles