Convoyeur à rouleaux en acier, série RZ (RZ-4832), diamètre ø48.6 × largeur 100 - 1000

Convoyeur à rouleaux en acier, série RZ (RZ-4832), diamètre ø48.6 × largeur 100 - 1000
[New product] Steel roller conveyor with corrosion resistant special plating. ø48.6. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 100 to 1,000 mm specifiable.

[Features]
· Roller diameter ø48.6, tube wall thickness t3.5, with improved shock resistance, and minimum roller interval P75.
· Roller width (nominal) 100W to 1,000W in increments of 50 mm as standard. This roller can also be manufactured in non-standard sizes.
· Machined bearings, high quality frame, with highly corrosion resistant hot dipped steel plate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RZ-4832-[500-3000/10]L-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[75,​100,​150,​200]P

Référence pièce
RZ-4832-[500-3000/10]L-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[75,​100,​150,​200]P
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. du rouleau D(Ø) 48.6 Épaisseur du rouleau t(mm) 3.5 Application Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne
Type de profilé extrudé Droit Type à rouleau Droit Matériau du profilé Acier
Traitement de surface du profilé Placage ZAM Traitement de surface du rouleau NA Hauteur de machine H(mm) 95.8
Résistance du rouleau(N/pc) ::2400 Spécifications Standard

Assistance technique