Convoyeur à rouleaux en acier, série RZ (RZ-5714P), diamètre ø57.2 × largeur 100 - 1000 (Numéros de référence)

Convoyeur à rouleaux en acier, série RZ (RZ-5714P), diamètre ø57.2 × largeur 100 - 1000
[New product] Steel roller conveyor with corrosion resistant special plating. ø57.2. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 100 to 1,000 mm specifiable.

[Features]
· Roller diameter is ø57.2, and minimum roller interval is P75.
· Standard roller width (nominal) 100W to 1,000W in increments of 50 mm.
· This product is the most versatile type, for use transporting medium loads.
· Economy type frame with pressed-in bearings, and highly corrosion resistant hot dipped steel plate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RZ-5714P-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[75,​100,​150,​200]P

Référence pièce
RZ-5714P-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[75,​100,​150,​200]P
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. du rouleau D(Ø) 57.2 Épaisseur du rouleau t(mm) 1.4 Application Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne
Type de profilé extrudé Droit Type à rouleau Droit Matériau du profilé Acier
Traitement de surface du profilé Placage ZAM Hauteur de machine H(mm) 100 Résistance du rouleau(N/pc) ::2400
Spécifications Standard

Assistance technique