Convoyeur à rouleaux en acier, série RZ (RZ-7642SB), diamètre ø76.3 × largeur 100 - 1000 (Numéros de référence)

Convoyeur à rouleaux en acier, série RZ (RZ-7642SB), diamètre ø76.3 × largeur 100 - 1000
[New product] Steel roller conveyor with corrosion resistant special plating. ø76.3. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 100 to 1,000 mm specifiable.

[Features]
· Conventional product RZ-7642 rollers have machined bearings, and so changing from standardized equivalent bearings improves quality.
· The roller diameter is ø 76.3 mm, with tube wall thickness t=4.2 mm, and minimum roller interval is P100.
· Roller width (nominal) 100W to 1,000W in increments of 50 mm as standard. This roller can also be manufactured in non-standard sizes.
· Frame, highly corrosion-resistant hot-dipped steel plate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[100,​150,​200,​300]P
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[101-149/1]W-[100,​150,​200,​300]P
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[151-199/1]W-[100,​150,​200,​300]P
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[201-249/1]W-[100,​150,​200,​300]P
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[251-299/1]W-[100,​150,​200,​300]P
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[301-349/1]W-[100,​150,​200,​300]P
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[351-399/1]W-[100,​150,​200,​300]P
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[401-449/1]W-[100,​150,​200,​300]P
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[451-499/1]W-[100,​150,​200,​300]P
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[501-549/1]W-[100,​150,​200,​300]P
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[551-599/1]W-[100,​150,​200,​300]P
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[601-649/1]W-[100,​150,​200,​300]P
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[651-699/1]W-[100,​150,​200,​300]P
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[701-749/1]W-[100,​150,​200,​300]P
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[751-799/1]W-[100,​150,​200,​300]P
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[801-849/1]W-[100,​150,​200,​300]P
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[851-899/1]W-[100,​150,​200,​300]P
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[901-949/1]W-[100,​150,​200,​300]P
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[951-999/1]W-[100,​150,​200,​300]P
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 11 jours
1 11 jours
1 11 jours
1 11 jours
1 11 jours
1 11 jours
1 11 jours
1 11 jours
1 11 jours
1 11 jours
1 11 jours
1 11 jours
1 11 jours
1 11 jours
1 11 jours
1 11 jours
1 11 jours
1 11 jours
1 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. du rouleau D(Ø) 76.3 Épaisseur du rouleau t(mm) 4.2 Application Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne / Charge lourde
Type de profilé extrudé Droit Type à rouleau Droit Matériau du profilé Acier
Traitement de surface du profilé Placage ZAM Traitement de surface du rouleau NA Hauteur de machine H(mm) 100
Résistance du rouleau(N/pc) ::9000 Spécifications Standard

Assistance technique