Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D4GS-N3R-3
Référence pièce
|
---|
D4GS-N3R-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Spécifications du câble | Longueur de cordon / câble (m) | Type détaillé | Fonction | Méthode de montage | Format contact | Direction d'insertion de la clé de fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.50 € | 1 | 7 jours | [Autre] Type bras de came | 60 | 6.8±3 | 30 | 17 | 95.5 | UL2464 No.22AWG (diamètre extérieur fini φ7.2mm) | 3 | Corps principal | Action lente | Type insertion horizontale | 2NF / 1NO | Horizontale |
Loading...
Taille du corps principal | Standard | Environnement | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::70 |
---|---|---|---|---|---|
Acquisition d'agrément aux normes | TUV / UL / CQC / EN | Structure de protection | IP67 | Type de contact | Isolation mutuelle bidirectionnelle |
Durée de vie mécanique(x10K fois) | 100 | Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 30 | Tension de fonctionnement nominale(V) | 125VDC / 250VDC |
Courant nominal(A) | 2.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Sécurité, modèle étroit / Interrupteurs de porte, le numéro d'article est le suivant: D4GS-N3R-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D4GS-N3R-3.
Configurer
Propriétés de base
Forme de détecteur
Type
Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N)
Spécifications du câble
Longueur de cordon / câble(m)
Type détaillé
Fonction
Méthode de montage
Format contact
Direction d'insertion de la clé de fonctionnement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D4GS-N1T-5 |
D4GS-N2R |
D4GS-N2T |
D4GS-N3R-5 |
D4GS-N3T |
D4GS-N3T-3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme de détecteur | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Spécifications du câble | Longueur de cordon / câble (m) | Type détaillé | Fonction | Méthode de montage | Format contact | Direction d'insertion de la clé de fonctionnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.16 € | 1 |
Jour même
Stock | [Autre] Type bras de came | 60 | 6.8±3 | 30 | 17 | 95.5 | UL2464 No.22AWG (diamètre extérieur fini φ7.2mm) | 5 | Corps principal | Action lente | Type insertion supérieure | 1NF / 1NO | Vertical | ||
68.40 € | 1 |
Jour même
Stock | [Autre] Type bras de came | 60 | 6.8±3 | 30 | 17 | 95.5 | UL2464 No.22AWG (diamètre extérieur fini φ7.2mm) | 1 | Corps principal | Action lente | Type insertion horizontale | 2NF | Horizontale | ||
89.35 € | 1 | 7 jours | [Autre] Type bras de came | 60 | 6.8±3 | 30 | 17 | 95.5 | UL2464 No.22AWG (diamètre extérieur fini φ7.2mm) | 1 | Corps principal | Action lente | Type insertion supérieure | 2NF | Vertical | ||
107.20 € | 1 |
Jour même
Stock | [Autre] Type bras de came | 60 | 6.8±3 | 30 | 17 | 95.5 | UL2464 No.22AWG (diamètre extérieur fini φ7.2mm) | 5 | Corps principal | Action lente | Type insertion horizontale | 2NF / 1NO | Horizontale | ||
96.15 € | 1 | 7 jours | [Autre] Type bras de came | 60 | 6.8±3 | 30 | 17 | 95.5 | UL2464 No.22AWG (diamètre extérieur fini φ7.2mm) | 1 | Corps principal | Action lente | Type insertion supérieure | 2NF / 1NO | Vertical | ||
116.50 € | 1 | 7 jours | [Autre] Type bras de came | 60 | 6.8±3 | 30 | 17 | 95.5 | UL2464 No.22AWG (diamètre extérieur fini φ7.2mm) | 3 | Corps principal | Action lente | Type insertion supérieure | 2NF / 1NO | Vertical |