Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D4BS-2AFS
Référence pièce
|
---|
D4BS-2AFS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Course maximale T.T (mm) | Type de contact | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Taille de conduit | Spécification de la borne | Type détaillé | Méthode de montage | Direction du fonctionnement | Format contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.80 € | 1 | 7 jours | [Autre] Clé | 19.61 | 10±5 | 23 | Isolation mutuelle bidirectionnelle | 40 -0/+1 | 41 | 111.5 | G1 / 2 | Borne de masse (avec vis) | Corps principal | Avant | Action lente | 2NF |
Loading...
Taille du corps principal | Standard | Environnement | Standard / Résistance au froid | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::80 |
---|---|---|---|---|---|
Acquisition d'agrément aux normes | TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / EN | Structure de protection | IP67 | Durée de vie mécanique(x10K fois) | 100 |
Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 30 | Tension de fonctionnement nominale(V) | 100/125VAC / Plus de 300VAC | Courant nominal(A) | 10 |
Spécifications du câble | - | Détails de l'élément détecteur | - | Témoin | - |
Déplacement après fonctionnement OT(mm) | - | Position de fonctionnement OP(mm) | - | Couple nécessaire pour le fonctionnement, OF(N▪m) | - |
Matériau caoutchouc (racleur) | - | Forme de boîte | - | Type à rouleau | - |
Vous vous trouvez sur la page de Sécurité / Interrupteurs de porte, le numéro d'article est le suivant: D4BS-2AFS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D4BS-2AFS.
Configurer
Propriétés de base
Forme de détecteur
Type
Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N)
Type de contact
Taille de conduit
Spécification de la borne
Type détaillé
Méthode de montage
Direction du fonctionnement
Format contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D4BS-15FS |
D4BS-1AFS |
D4BS-25FS |
D4BS-K1 |
D4BS-K2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme de détecteur | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Course maximale T.T (mm) | Type de contact | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Taille de conduit | Spécification de la borne | Type détaillé | Méthode de montage | Direction du fonctionnement | Format contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.00 € | 1 | 6 jours | [Autre] Clé | 19.61 | 10±5 | 23 | Isolation mutuelle bidirectionnelle | 40 -0/+1 | 41 | 111.5 | PG13.5 | Borne de masse (avec vis) | Corps principal | Avant | Action lente | 1NF / 1NO | ||
110.60 € | 1 | 7 jours | [Autre] Clé | 19.61 | 10±5 | 23 | Isolation mutuelle bidirectionnelle | 40 -0/+1 | 41 | 111.5 | PG13.5 | Borne de masse (avec vis) | Corps principal | Avant | Action lente | 2NF | ||
108.90 € | 1 | 7 jours | [Autre] Clé | 19.61 | 10±5 | 23 | Isolation mutuelle bidirectionnelle | 40 -0/+1 | 41 | 111.5 | G1 / 2 | Borne de masse (avec vis) | Corps principal | Avant | Action lente | 1NF / 1NO | ||
9.60 € | 10 | 7 jours | - | - | - | - | - | 26 | 20 | 78.7 | - | - | Corps principal de la clé de fonctionnement | Montage horizontal | - | - | ||
10.57 € | 10 | 7 jours | - | - | - | - | - | 26 | 20 | 53.7 | - | - | Corps principal de la clé de fonctionnement | Montage vertical | - | - |