Interrupteurs de fin de course / sécurité compacts (D4F) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Interrupteurs de fin de course / sécurité compacts  (D4F)
World's smallest class. Safety limit switch

[Features]
· Limit switch with world's smallest direct opening operation mechanism (4 contacts).
· Safety limit switch with high sensitivity.
· Built-in switch available with 2 contacts/4 contacts.
· An IP67 protective structure.
· Compatible with EN115-1, EN81-1 and EN81-2 (slow-action type only.)
· Approved by UL, EN(TÜV), CCC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D4F-302-5D

Référence pièce
D4F-302-5D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Type plongeur Type à levier à galet Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Angle jusqu'à la commutation, P.T.
(deg)
Course maximale T.T
(mm)
Angle maximal T.T
(deg)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Spécifications du câble Détails de l'élément détecteur Déplacement après fonctionnement OT
(mm)
Longueur de cordon / câble
(m)
Direction de retrait du cordon / câble (méthode) Diamètre extérieur Type à rouleau Format contact

173.50 €

1 7 jours Type plongeur[Plongeur à galet] Supérieur, plongeur à rouleau-121-1.3-4.5-1872.7UL2464 9 âmes (diamètre fini : 8.3mm)-3.25Direction basφ12×4.4Rouleau fritté sur base acier inoxydable2NF / 2NO

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du corps principal Petite taille Environnement Standard / Résistance au froid Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::70
Acquisition d'agrément aux normes TUV / UL / GB (CCC) / EN Structure de protection IP67 Type de contact Isolation mutuelle bidirectionnelle
Durée de vie mécanique(x10K fois) 1000 Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 120 Tension de fonctionnement nominale(V) 125VDC / 250VDC
Courant nominal(A) 2.5 Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 30 Témoin NA
Spécification de la borne Borne de masse avec fil de masse Type détaillé Corps principal (avec interrupteur intégré) Méthode de montage Montage sur surface avant
Direction du fonctionnement Action lente

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs de fin de course / sécurité compacts (D4F), le numéro d'article est le suivant: D4F-302-5D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D4F-302-5D.

Variantes de ce produit

Référence pièce
D4F-220-5D
D4F-302-1D
D4F-302-3D
D4F-302-5R
D4F-320-1D
D4F-320-3R
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Type plongeur Type à levier à galet Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Angle jusqu'à la commutation, P.T.
(deg)
Course maximale T.T
(mm)
Angle maximal T.T
(deg)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Spécifications du câble Détails de l'élément détecteur Déplacement après fonctionnement OT
(mm)
Longueur de cordon / câble
(m)
Direction de retrait du cordon / câble (méthode) Diamètre extérieur Type à rouleau Format contact

160.00 €

1 7 jours Type levier à rouleau (rotation)-Standard5-6-9 ±3-5530.869.1UL2464 5 âmes (diamètre fini : 8.3mm)Levier à rouleau R24.7-5Direction basφ17.5×6.8Levier métallique / rouleau en résine R24.72NF

111.84 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur[Plongeur à galet] Supérieur, plongeur à rouleau-121-1.3-4.5-1872.7UL2464 9 âmes (diamètre fini : 8.3mm)-3.21Direction basφ12×4.4Rouleau fritté sur base acier inoxydable2NF / 2NO

163.30 €

1 7 jours Type plongeur[Plongeur à galet] Supérieur, plongeur à rouleau-121-1.3-4.5-1872.7UL2464 9 âmes (diamètre fini : 8.3mm)-3.23Direction basφ12×4.4Rouleau fritté sur base acier inoxydable2NF / 2NO

153.00 €

1 7 jours Type plongeur[Plongeur à galet] Supérieur, plongeur à rouleau-121-1.3-4.5-1872.7UL2464 9 âmes (diamètre fini : 8.3mm)-3.25Sens à droiteφ12×4.4Rouleau fritté sur base acier inoxydable2NF / 2NO

146.10 €

1 7 jours Type levier à rouleau (rotation)-Standard5-6-9 ±3-5530.869.1UL2464 9 âmes (diamètre fini : 8.3mm)Levier à rouleau R24.7-1Direction basφ17.5×6.8Levier métallique / rouleau en résine R24.72NF / 2NO

146.10 €

1 Jour même

Stock

Type levier à rouleau (rotation)-Standard5-6-9 ±3-5530.861.2UL2464 9 âmes (diamètre fini : 8.3mm)Levier à rouleau R24.7-3Sens à droiteφ17.5×6.8Levier métallique / rouleau en résine R24.72NF / 2NO

Assistance technique