Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D4F-120-3D
Référence pièce
|
---|
D4F-120-3D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Type plongeur | Type à levier à galet | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Angle jusqu'à la commutation, P.T. (deg) | Course maximale T.T (mm) | Angle maximal T.T (deg) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Spécifications du câble | Détails de l'élément détecteur | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Longueur de cordon / câble (m) | Direction de retrait du cordon / câble (méthode) | Diamètre extérieur | Type à rouleau | Format contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.60 € | 1 | 7 jours | Type levier à rouleau (rotation) | - | Standard | 5 | - | 6-9 ±3 | - | 55 | 30.8 | 69.1 | UL2464 5 âmes (diamètre fini : 8.3mm) | Levier à rouleau R24.7 | - | 3 | Direction bas | φ17.5×6.8 | Levier métallique / rouleau en résine R24.7 | 1NF / 1NO |
Loading...
Taille du corps principal | Petite taille | Environnement | Standard / Résistance au froid | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::70 |
---|---|---|---|---|---|
Acquisition d'agrément aux normes | TUV / UL / GB (CCC) / EN | Structure de protection | IP67 | Type de contact | Isolation mutuelle bidirectionnelle |
Durée de vie mécanique(x10K fois) | 1000 | Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 120 | Tension de fonctionnement nominale(V) | 125VDC / 250VDC |
Courant nominal(A) | 2.5 | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 30 | Témoin | NA |
Spécification de la borne | Borne de masse avec fil de masse | Type détaillé | Corps principal (avec interrupteur intégré) | Méthode de montage | Montage sur surface avant |
Direction du fonctionnement | Action lente |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs de fin de course / sécurité compacts (D4F), le numéro d'article est le suivant: D4F-120-3D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D4F-120-3D.
Configurer
Propriétés de base
Type plongeur
Type
Forme de détecteur
Type à levier à galet
Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N)
Spécifications du câble
Détails de l'élément détecteur
Déplacement après fonctionnement OT(mm)
Longueur de cordon / câble(m)
Direction de retrait du cordon / câble (méthode)
Diamètre extérieur
Type à rouleau
Format contact
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D4F-120-1R |
D4F-202-5R |
D4F-220-5D |
D4F-302-1D |
D4F-302-3D |
D4F-302-5D |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme de détecteur | Type plongeur | Type à levier à galet | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Angle jusqu'à la commutation, P.T. (deg) | Course maximale T.T (mm) | Angle maximal T.T (deg) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Spécifications du câble | Détails de l'élément détecteur | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Longueur de cordon / câble (m) | Direction de retrait du cordon / câble (méthode) | Diamètre extérieur | Type à rouleau | Format contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.80 € | 1 |
Jour même
Stock | Type levier à rouleau (rotation) | - | Standard | 5 | - | 6-9 ±3 | - | 55 | 30.8 | 61.2 | UL2464 5 âmes (diamètre fini : 8.3mm) | Levier à rouleau R24.7 | - | 1 | Sens à droite | φ17.5×6.8 | Levier métallique / rouleau en résine R24.7 | 1NF / 1NO | ||
158.00 € | 1 | 6 jours | Type plongeur | [Plongeur à galet] Supérieur, plongeur à rouleau | - | 12 | 1-1.3 | - | 4.5 | - | 18 | 72.7 | UL2464 5 âmes (diamètre fini : 8.3mm) | - | 3.2 | 5 | Sens à droite | φ12×4.4 | Rouleau fritté sur base acier inoxydable | 2NF | ||
160.00 € | 1 | 7 jours | Type levier à rouleau (rotation) | - | Standard | 5 | - | 6-9 ±3 | - | 55 | 30.8 | 69.1 | UL2464 5 âmes (diamètre fini : 8.3mm) | Levier à rouleau R24.7 | - | 5 | Direction bas | φ17.5×6.8 | Levier métallique / rouleau en résine R24.7 | 2NF | ||
111.84 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | [Plongeur à galet] Supérieur, plongeur à rouleau | - | 12 | 1-1.3 | - | 4.5 | - | 18 | 72.7 | UL2464 9 âmes (diamètre fini : 8.3mm) | - | 3.2 | 1 | Direction bas | φ12×4.4 | Rouleau fritté sur base acier inoxydable | 2NF / 2NO | ||
163.30 € | 1 | 7 jours | Type plongeur | [Plongeur à galet] Supérieur, plongeur à rouleau | - | 12 | 1-1.3 | - | 4.5 | - | 18 | 72.7 | UL2464 9 âmes (diamètre fini : 8.3mm) | - | 3.2 | 3 | Direction bas | φ12×4.4 | Rouleau fritté sur base acier inoxydable | 2NF / 2NO | ||
173.50 € | 1 | 7 jours | Type plongeur | [Plongeur à galet] Supérieur, plongeur à rouleau | - | 12 | 1-1.3 | - | 4.5 | - | 18 | 72.7 | UL2464 9 âmes (diamètre fini : 8.3mm) | - | 3.2 | 5 | Direction bas | φ12×4.4 | Rouleau fritté sur base acier inoxydable | 2NF / 2NO |