Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D4N-2ARE
Référence pièce
|
---|
D4N-2ARE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Taille du corps principal | Environnement | Type plongeur | Type à levier à galet | Forme du levier | Types de forme de tige | Acquisition d'agrément aux normes | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Angle jusqu'à la commutation, P.T. (deg) | Course maximale T.T (mm) | Angle maximal T.T (deg) | Type de contact | Types de point de contact | Durée de vie mécanique (x10K fois) | Fréquence de fonctionnement de la machine (fois / min ou moins) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Longueur de levier R (mm) | Détails de l'élément détecteur | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Couple nécessaire pour le fonctionnement, OF (N▪m) | Taille de conduit | Spécification de la borne | Type détaillé | Diamètre extérieur | Méthode de montage | Direction du fonctionnement | Type à rouleau | Format contact | Degré de protection (NEMA) | Finition de l'élément d'actionnement | Orientation de l'élément d'actionnement | Finition du raccordement électrique | Revêtement du boîtier | Fonction de commutation | Type de construction du boîtier | Avec affichage du statut | Manœuvre positive d'ouverture | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V (A) | Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V (A) | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V (A) | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V (A) | Adapté aux fonctions de sécurité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.05 € | 1 | 7 jours | Type levier à rouleau (rotation) | Standard | Standard / Résistance au froid | - | Serrure de levier de fourche | - | - | UL / GB (CCC) / EN | - | - | - | - | - | Isolation mutuelle bidirectionnelle | Rivet | 1000 | 30 | 125VDC / 250VDC / 100/125VAC / 240/250VAC | 2.5 | 31 | 30 | 64 | - | - | - | - | - | G1 / 2 | Borne de masse non incluse | Forme à 1 conduit | - | Montage 4 directions pris en charge (direction avant à la livraison) / plastique | - | - | 1NF / 1NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::70 | Structure de protection | IP67 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur de position de sécurité miniature [D4N], le numéro d'article est le suivant: D4N-2ARE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D4N-2ARE.
Configurer
Propriétés de base
Environnement
Type plongeur
Forme du levier
Types de forme de tige
Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N)
Tension de fonctionnement nominale(V)
Détails de l'élément détecteur
Déplacement après fonctionnement OT(mm)
Position de fonctionnement OP(mm)
Couple nécessaire pour le fonctionnement, OF(N▪m)
Diamètre extérieur
Direction du fonctionnement
Type à rouleau
Degré de protection (NEMA)
Finition de l'élément d'actionnement
Orientation de l'élément d'actionnement
Finition du raccordement électrique
Revêtement du boîtier
Fonction de commutation
Type de construction du boîtier
Avec affichage du statut
Manœuvre positive d'ouverture
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V(A)
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V(A)
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V(A)
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V(A)
Adapté aux fonctions de sécurité
Type
Forme de détecteur
Taille du corps principal
Type à levier à galet
Type de contact
Types de point de contact
Courant nominal(A)
Taille de conduit
Spécification de la borne
Type détaillé
Méthode de montage
Format contact
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D4N-1172 |
D4N-122H |
D4N-1A20 |
D4N-2B20 |
D4N-2B22 |
D4N-412H |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme de détecteur | Taille du corps principal | Environnement | Type plongeur | Type à levier à galet | Forme du levier | Types de forme de tige | Acquisition d'agrément aux normes | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Angle jusqu'à la commutation, P.T. (deg) | Course maximale T.T (mm) | Angle maximal T.T (deg) | Type de contact | Types de point de contact | Durée de vie mécanique (x10K fois) | Fréquence de fonctionnement de la machine (fois / min ou moins) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Longueur de levier R (mm) | Détails de l'élément détecteur | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Couple nécessaire pour le fonctionnement, OF (N▪m) | Taille de conduit | Spécification de la borne | Type détaillé | Diamètre extérieur | Méthode de montage | Direction du fonctionnement | Type à rouleau | Format contact | Degré de protection (NEMA) | Finition de l'élément d'actionnement | Orientation de l'élément d'actionnement | Finition du raccordement électrique | Revêtement du boîtier | Fonction de commutation | Type de construction du boîtier | Avec affichage du statut | Manœuvre positive d'ouverture | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V (A) | Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V (A) | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V (A) | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V (A) | Adapté aux fonctions de sécurité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.47 € | 1 | 7 jours | Type levier à rouleau (rotation) | Petite taille | Standard | - | Serrure de levier de fourche | [Levier de bras à rouleaux] Levier de bras à rouleau à joint à fonctionnement unidirectionnel | - | TUV / UL / GB (CCC) / EN | 5 | 4 | - | 9 | - | Double rupture à 2 circuits | - | 1500 | 30 | 250VDC / 125VDC | 2.5 | 31 | 31.5 | 64 | 19 | Type levier de bras à rouleau à fonctionnement unidirectionnel (fonctionnement vertical) | 5 | 27±0.8 | - | PG13.5 | - | Série à 2 contacts forme à 1 conduit | φ12.5 × 5 | Montage avant | Action rapide (fonctionnement ouverture du circuit direct inclus) | Rouleau en résine R19 | 1NF / 1NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40.67 € | 1 | 3 jours | - | Petite taille | Standard | - | - | - | - | TUV / UL / GB (CCC) / EN | 4.5 | - | - | - | - | Double rupture à 2 circuits | - | 1500 | - | - | - | 31 | 130 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Autre | Levier à galet ajustable | Poussoir à galet droit | Entrée de câble PG | Autre | Interrupteur à rupture rapide | Cubique | non | oui | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0,55 | 0,27 | oui | ||
30.40 € | 1 |
Jour même
Stock | Type levier à rouleau (rotation) | Petite taille | Standard | - | Standard | - | - | TUV / UL / GB (CCC) / EN | 5 | - | 18-27 | - | 80 | Double rupture à 2 circuits | - | 1500 | 30 | 250VDC / 125VDC | 2.5 | 31 | 47 | 82.5 | 26 | Levier à rouleau | - | - | - | PG13.5 | - | Série à 2 contacts forme à 1 conduit | φ17.5×6.8 | Montage avant | Action lente (fonctionnement ouverture du circuit direct inclus) | Levier en résine / rouleau en résine R26 | 1NF / 1NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30.98 € | 1 | 7 jours | Type levier à rouleau (rotation) | Petite taille | Standard | - | Standard | - | - | TUV / UL / GB (CCC) / EN | 5 | - | 18-27 | - | 80 | Double rupture à 2 circuits | - | 1500 | 30 | 250VDC / 125VDC | 2.5 | 31 | 47 | 82.5 | 26 | Levier à rouleau | - | - | - | G1 / 2 | - | Série à 2 contacts forme à 1 conduit | φ17.5×6.8 | Montage avant | Action lente (fonctionnement ouverture du circuit direct inclus) | Levier en résine / rouleau en résine R26 | 2NF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30.35 € | 1 | 6 jours | Type levier à rouleau (rotation) | Petite taille | Standard | - | Standard | - | - | TUV / UL / GB (CCC) / EN | 5 | - | 18-27 | - | 80 | Double rupture à 2 circuits | - | 1500 | 30 | 250VDC / 125VDC | 2.5 | 31 | 45 | 82.5 | 26 | Levier à rouleau | - | - | - | G1 / 2 | - | Série à 2 contacts forme à 1 conduit | φ17.5×6.8 | Montage avant | Action lente (fonctionnement ouverture du circuit direct inclus) | Levier métallique / rouleau en résine R26 | 2NF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39.58 € | 1 | 7 jours | Type levier à rouleau (rotation) | Petite taille | Standard | - | Leviers à rouleau variables | - | - | TUV / UL / GB (CCC) / EN | 4.5 | - | 18-27 | - | 80 | Double rupture à 2 circuits | - | 1500 | 30 | 250VDC / 125VDC | 2.5 | 31 | 48.2 | 82.5 | 32-66 | Levier à rouleau variable | - | - | - | M20 | - | Série à 2 contacts forme à 1 conduit | φ50×8 | Montage avant | Action rapide (fonctionnement ouverture du circuit direct inclus) | Levier métallique / rouleau en caoutchouc, type serrure mousse | 1NF / 1NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |