• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Interrupteurs de fin de course de sécurité à réarmement par traction, compacts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D4N-1A31R
D4N-2ARE
D4N-2B32R
D4N-2B62R
D4N-4A2GR
D4N-4A31R
D4N-4A32R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Forme de détecteur Type plongeur Type à levier à galet Forme du levier Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Acquisition d'agrément aux normes Structure de protection Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Angle jusqu'à la commutation, P.T.
(deg)
Course maximale T.T
(mm)
Angle maximal T.T
(deg)
Types de point de contact Durée de vie mécanique
(x10K fois)
Fréquence de fonctionnement de la machine
(fois / min ou moins)
Tension de fonctionnement nominale
(V)
Forme externe du corps principal, largeur l
(mm)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Longueur de levier R
(mm)
Détails de l'élément détecteur Témoin Position de fonctionnement OP
(mm)
Taille de conduit Type détaillé Diamètre extérieur Méthode de montage Direction du fonctionnement Type à rouleau Format contact Type clé de déverrouillage Serrure / système de déverrouillage

33.15 €

4 jours Type plongeur[Plongeur supérieur] Plongeur monté sur panneau---30~70UL / GB(CCC) / ENIP67159-6--10030CC125V / CC250V88.530.595-Plongeur en résine φ6CA/CC10 - type à entraînement 115V (LED orange)34±0.5M20Corps principalφ6Montage 4 directions pris en charge (direction avant à la livraison) / plastiqueAction lente-2NF+1NF / 1NOClé de type général (résine)Serrure à solénoïde CC24V / type déverrouillage mécanique

38.61 €

4 jours Type levier à rouleau (rotation)-Serrure de levier de fourche--30~70UL / GB(CCC) / ENIP67-----Rivet100030CC125V / CC250V / CA100 / 125V / CA240 / 250V313064----G1 / 2Forme à 1 conduit-Montage 4 directions pris en charge (direction avant à la livraison) / plastique--1NF / 1NO--

32.09 €

4 jours Type plongeur[Plongeur supérieur] Supérieur, plongeur---30~70UL / GB(CCC) / ENIP67159-6--10030CC125V / CC250V88.530.595-Rouleau en résine φ9.5 × 5CA/CC10 - type à entraînement 115V (LED orange)44.4±0.8M20Corps principalφ9.5×5Montage 4 directions pris en charge (direction avant à la livraison) / plastiqueAction lenteRouleaux en plastique2NF / 1NO+1NF / 1NOClé de type général (résine)Serrure mécanique / déverrouillage du solénoïde CC24V

32.09 €

4 jours Type plongeur[Plongeur supérieur] Plongeur monté sur panneauStandardRouleau unidirectionnel horizontal-30~70UL / GB(CCC) / ENIP67159-9--10030CC125V / CC250V88.530.595-Rouleau en résine φ12.5 × 5CA/CC10 - type à entraînement 115V (LED orange)53±0.8M20Corps principalφ12.5 × 5Montage 4 directions pris en charge (direction avant à la livraison) / plastiqueAction lenteRouleaux en plastique2NF / 1NO+1NF / 1NOClé de type général (résine)Serrure à solénoïde CC24V / type déverrouillage mécanique

33.15 €

4 jours Type plongeur[Plongeur supérieur] Plongeur monté sur panneauLeviers à rouleau variables--30~70UL / GB(CCC) / ENIP6715918-27-80-10030CC125V / CC250V88.530.59520-66Levier métallique φ17.5 × 6.8, rouleau en résine R20-66CA/CC10 - type à entraînement 115V (LED orange)-M20Corps principalφ17.5×6.8Montage 4 directions pris en charge (direction avant à la livraison) / plastiqueAction lenteRouleau en résine, type serrure mousse2NF / 1NO+2NFClé de type général (résine)Serrure à solénoïde CC24V / type déverrouillage mécanique

32.09 €

4 jours Type plongeur[Plongeur supérieur] Supérieur, plongeur---30~70UL / GB(CCC) / ENIP67-2-6--10030CC125V / CC250V313664-Plongeur en résine φ6-34±0.5M20Forme à 1 conduitφ6Montage avantAction lente-1NF / 1NO--

32.09 €

4 jours Type plongeur[Plongeur à galet] Supérieur, plongeur à rouleau---30~70UL / GB(CCC) / ENIP67-2-6--10030CC125V / CC250V313664-Rouleau en résine φ9.5 × 5-44.4±0.8M20Forme à 1 conduitφ9.5×5Montage avantAction lenteRouleaux en plastique1NF / 1NO--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du corps principal Standard Environnement Standard / Résistance au froid Type de contact Isolation mutuelle bidirectionnelle
Courant nominal(A) 2.5 Spécification de la borne Borne de masse non incluse

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique