Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D4NL-2AFA-B4
Référence pièce
|
---|
D4NL-2AFA-B4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type plongeur | Acquisition d'agrément aux normes | Tension de fonctionnement nominale (V) | Courant nominal (A) | Témoin | Taille de conduit | Type détaillé | Méthode de montage | Format contact | Type clé de déverrouillage | Serrure / système de déverrouillage | Degré de protection (NEMA) | Finition du raccordement électrique | Matériau du boîtier/corps | Type de construction du boîtier | Avec affichage du statut | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V (A) | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V (A) | Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité | Finition de l'élément de commutation | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V (A) | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V (A) | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V (A) | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V (A) | Type d'interverouillage | Avec déverrouillage interne | Force de retenue (N) | Tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC (V) | Adapté aux fonctions de sécurité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.80 € | 1 | 7 jours | [Plongeur supérieur] Supérieur, plongeur | TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / EN | 125VDC / 250VDC | 2.5 | CA/CC10 - type à entraînement 115V (LED orange) | G1 / 2 | Corps principal | Montage 4 directions pris en charge (direction avant à la livraison) / plastique | 1NF / 1NO+1NF / 1NO | Clé de déverrouillage spéciale (résine) | Serrure mécanique / déverrouillage du solénoïde CC24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Forme de détecteur | Type plongeur | Taille du corps principal | Petite taille | Environnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::55 | Structure de protection | IP67 | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N) | 15 |
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.(mm) | 9 | Type de contact | Isolation mutuelle bidirectionnelle | Durée de vie mécanique(x10K fois) | 100 |
Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 30 | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 88.5 | Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 30.5 |
Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 95 |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur pour portes de sécurité à verrouillage [D4NL], le numéro d'article est le suivant: D4NL-2AFA-B4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D4NL-2AFA-B4.
Configurer
Propriétés de base
Type plongeur
Tension de fonctionnement nominale(V)
Degré de protection (NEMA)
Finition du raccordement électrique
Matériau du boîtier/corps
Type de construction du boîtier
Avec affichage du statut
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V(A)
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V(A)
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
Finition de l'élément de commutation
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V(A)
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V(A)
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V(A)
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V(A)
Type d'interverouillage
Avec déverrouillage interne
Force de retenue(N)
Tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC(V)
Adapté aux fonctions de sécurité
Type
Courant nominal(A)
Témoin
Taille de conduit
Type détaillé
Méthode de montage
Format contact
Type clé de déverrouillage
Serrure / système de déverrouillage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D4NL-1BFA-B |
D4NL-1CFA-B |
D4NL-1DFA-B |
D4NL-2BFA-B |
D4NL-2BFG-B |
D4NL-2DFG-B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type plongeur | Acquisition d'agrément aux normes | Tension de fonctionnement nominale (V) | Courant nominal (A) | Témoin | Taille de conduit | Type détaillé | Méthode de montage | Format contact | Type clé de déverrouillage | Serrure / système de déverrouillage | Degré de protection (NEMA) | Finition du raccordement électrique | Matériau du boîtier/corps | Type de construction du boîtier | Avec affichage du statut | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V (A) | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V (A) | Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité | Finition de l'élément de commutation | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V (A) | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V (A) | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V (A) | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V (A) | Type d'interverouillage | Avec déverrouillage interne | Force de retenue (N) | Tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC (V) | Adapté aux fonctions de sécurité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.60 € | 1 | 6 jours | [Plongeur supérieur] Supérieur, plongeur | TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / EN | 250VDC / 125VDC | 2.5 | CA/CC10 - type à entraînement 115V (LED orange) | PG13.5 | Corps principal | Montage 4 directions pris en charge (direction avant à la livraison) / plastique | 1NF / 1NO+2NF | Clé de type général (résine) | Serrure mécanique / déverrouillage du solénoïde CC24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
194.60 € | 1 | 6 jours | [Plongeur supérieur] Supérieur, plongeur | TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / EN | 250VDC / 125VDC | 2.5 | CA/CC10 - type à entraînement 115V (LED orange) | PG13.5 | Corps principal | Montage 4 directions pris en charge (direction avant à la livraison) / plastique | 2NF+1NF / 1NO | Clé de type général (résine) | Serrure mécanique / déverrouillage du solénoïde CC24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
183.60 € | 1 | 7 jours | [Plongeur supérieur] Supérieur, plongeur | TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / EN | 250VDC / 125VDC | 2.5 | CA/CC10 - type à entraînement 115V (LED orange) | PG13.5 | Corps principal | Montage 4 directions pris en charge (direction avant à la livraison) / plastique | 2NF+2NF | Clé de type général (résine) | Serrure mécanique / déverrouillage du solénoïde CC24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
201.30 € | 1 | 6 jours | [Plongeur supérieur] Supérieur, plongeur | TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / EN | 250VDC / 125VDC | 2.5 | CA/CC10 - type à entraînement 115V (LED orange) | G1 / 2 | Corps principal | Montage 4 directions pris en charge (direction avant à la livraison) / plastique | 1NF / 1NO+2NF | Clé de type général (résine) | Serrure mécanique / déverrouillage du solénoïde CC24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
205.50 € | 1 | 7 jours | [Plongeur supérieur] Plongeur monté sur panneau | TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / EN | 250VDC / 125VDC | 2.5 | Solénoïde CC24V (LED orange) CA/CC10 - 115V | G1 / 2 | Corps principal | Montage 4 directions pris en charge (direction avant à la livraison) / plastique | 1NF / 1NO+2NF | Clé de type général (résine) | Serrure à solénoïde CC24V / type déverrouillage mécanique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
205.50 € | 1 |
Jour même
Stock | [Plongeur supérieur] Plongeur monté sur panneau | TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / EN | 250VDC / 125VDC | 2.5 | CA/CC10 - type à entraînement 115V (LED orange) | G1 / 2 | Corps principal | Montage 4 directions pris en charge (direction avant à la livraison) / plastique | 2NF / 2NF | Clé de type général (résine) | Serrure à solénoïde CC24V / type déverrouillage mécanique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |