Interrupteurs de fin de course de sécurité (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Interrupteurs de fin de course de sécurité
Robust safety limit switch with metallic housing. Direct opening mechanism in both of slow action type, and snap action type

[Features]
· Direct opening mechanism (only at NC contact side) to separate contact at the time of fault in contact welding.
· Safety of lever setting is achieved by using operation position display board and mechanism by which lever is interlocked.
· Proper operation zone display mechanism is also available.
· Moreover, changing of direction of lateral movement is also by one-touch.
· Improvement in sealing property by strengthening the seal structure of head part (meets TÜ V: IECIP67, UL: NEMA3, 4, 4X, 6P,13).
· Wide available temperature range of - 40 to +80°C.
· Approved by UL, CSA, EN(TÜV), CCC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D4B-2170N

Référence pièce
D4B-2170N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Type plongeur Type à levier à galet Forme du levier Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Angle jusqu'à la commutation, P.T.
(deg)
Course maximale T.T
(mm)
Angle maximal T.T
(deg)
Type de contact Durée de vie mécanique
(x10K fois)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Longueur de levier R
(mm)
Détails de l'élément détecteur Déplacement après fonctionnement OT
(mm)
Position de fonctionnement OP
(mm)
Taille de conduit Diamètre extérieur Direction du fonctionnement Type à rouleau Format contact

57.60 €

1 7 jours Type plongeur[Plongeur supérieur] Supérieur, plongeur--18.632-7-Double rupture à 2 circuits300097-Plongeur en acier inoxydable535±1G1 / 2(PF1 / 2)φ9.2Action rapide-1NF / 1NO

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du corps principal Standard Environnement Standard / Résistance au froid Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::80
Acquisition d'agrément aux normes TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / EN Structure de protection IP67 Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 120
Tension de fonctionnement nominale(V) 30VDC ou moins / 125VDC / 250VDC / 100/125VAC / 240/250VAC / Plus de 300VAC Courant nominal(A) 10 Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 40
Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 43 Spécifications du câble - Témoin -
Couple nécessaire pour le fonctionnement, OF(N▪m) - Matériau caoutchouc (racleur) - Forme de boîte -
Spécification de la borne Borne de masse incluse Type détaillé Forme à 1 conduit Méthode de montage Montage sur surface avant

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs de fin de course de sécurité, le numéro d'article est le suivant: D4B-2170N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D4B-2170N.

Variantes de ce produit

Référence pièce
D4B-2111N
D4B-2115N
D4B-2116N
D4B-2171N
D4B-2511N
D4B-2A11N
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Type plongeur Type à levier à galet Forme du levier Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Angle jusqu'à la commutation, P.T.
(deg)
Course maximale T.T
(mm)
Angle maximal T.T
(deg)
Type de contact Durée de vie mécanique
(x10K fois)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Longueur de levier R
(mm)
Détails de l'élément détecteur Déplacement après fonctionnement OT
(mm)
Position de fonctionnement OP
(mm)
Taille de conduit Diamètre extérieur Direction du fonctionnement Type à rouleau Format contact

56.55 €

1 Jour même

Stock

Type levier à rouleau (rotation)-Standard-9.41-21±3°-75Double rupture à 2 circuits300099.531.5---G1 / 2(PF1 / 2)φ17.5×6.6Action rapideRouleaux en plastique1NF / 1NO

71.66 €

1 Jour même

Stock

Type levier à rouleau (rotation)-Standard-9.41-21±3°-75Double rupture à 2 circuits300099.531.5---G1 / 2(PF1 / 2)φ17.5×7Action rapideRouleau en acier inoxydable1NF / 1NO

47.88 €

1 Jour même

Stock

Type levier à rouleau (rotation)-Leviers à rouleau variables-9.41-21±3°-75Double rupture à 2 circuits300099.525-89---G1 / 2(PF1 / 2)φ19×7Action rapideRouleaux en plastique1NF / 1NO

45.24 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur[Plongeur à galet] Supérieur, plongeur à rouleau-Rouleau unidirectionnel horizontal18.632-7-Double rupture à 2 circuits300097-Stainless Steel Sintering Roller 548±1G1 / 2(PF1 / 2)φ12.7×4.8Action rapideRouleau fritté en acier inoxydable1NF / 1NO

112.70 €

1 6 jours Type levier à rouleau (rotation)-Standard-9.41-21±3°-75Isolation mutuelle bidirectionnelle100099.531.5---G1 / 2(PF1 / 2)φ17.5×6.6Action lenteRouleaux en plastique1NF / 1NO

112.70 €

1 6 jours Type levier à rouleau (rotation)-Standard-9.41-21±3°-75Isolation mutuelle bidirectionnelle100099.531.5---G1 / 2(PF1 / 2)φ17.5×6.6Action lenteRouleaux en plastique2NF

Assistance technique