Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D4B-2A71N
Référence pièce
|
---|
D4B-2A71N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Type plongeur | Type à levier à galet | Forme du levier | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Angle jusqu'à la commutation, P.T. (deg) | Course maximale T.T (mm) | Angle maximal T.T (deg) | Type de contact | Durée de vie mécanique (x10K fois) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Longueur de levier R (mm) | Détails de l'élément détecteur | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Taille de conduit | Diamètre extérieur | Direction du fonctionnement | Type à rouleau | Format contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.35 € | 1 | 7 jours | Type plongeur | [Plongeur à galet] Supérieur, plongeur à rouleau | - | Rouleau unidirectionnel horizontal | 18.63 | 2 | - | 7 | - | Isolation mutuelle bidirectionnelle | 1000 | 97 | - | Stainless Steel Sintering Roller | 5 | 48±1 | G1 / 2(PF1 / 2) | φ12.7×4.8 | Action lente | Rouleau fritté en acier inoxydable | 2NF |
Loading...
Taille du corps principal | Standard | Environnement | Standard / Résistance au froid | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::80 |
---|---|---|---|---|---|
Acquisition d'agrément aux normes | TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / EN | Structure de protection | IP67 | Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 120 |
Tension de fonctionnement nominale(V) | 30VDC ou moins / 125VDC / 250VDC / 100/125VAC / 240/250VAC / Plus de 300VAC | Courant nominal(A) | 10 | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 40 |
Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 43 | Spécifications du câble | - | Témoin | - |
Couple nécessaire pour le fonctionnement, OF(N▪m) | - | Matériau caoutchouc (racleur) | - | Forme de boîte | - |
Spécification de la borne | Borne de masse incluse | Type détaillé | Forme à 1 conduit | Méthode de montage | Montage sur surface avant |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs de fin de course de sécurité, le numéro d'article est le suivant: D4B-2A71N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D4B-2A71N.
Configurer
Propriétés de base
Type plongeur
Type à levier à galet
Type
Forme de détecteur
Forme du levier
Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N)
Type de contact
Détails de l'élément détecteur
Déplacement après fonctionnement OT(mm)
Position de fonctionnement OP(mm)
Taille de conduit
Diamètre extérieur
Direction du fonctionnement
Type à rouleau
Format contact
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D4B-2116N |
D4B-2170N |
D4B-2171N |
D4B-2511N |
D4B-4111N |
D4B-4116N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme de détecteur | Type plongeur | Type à levier à galet | Forme du levier | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Angle jusqu'à la commutation, P.T. (deg) | Course maximale T.T (mm) | Angle maximal T.T (deg) | Type de contact | Durée de vie mécanique (x10K fois) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Longueur de levier R (mm) | Détails de l'élément détecteur | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Taille de conduit | Diamètre extérieur | Direction du fonctionnement | Type à rouleau | Format contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.88 € | 1 |
Jour même
Stock | Type levier à rouleau (rotation) | - | Leviers à rouleau variables | - | 9.41 | - | 21±3° | - | 75 | Double rupture à 2 circuits | 3000 | 99.5 | 25-89 | - | - | - | G1 / 2(PF1 / 2) | φ19×7 | Action rapide | Rouleaux en plastique | 1NF / 1NO | ||
57.60 € | 1 | 7 jours | Type plongeur | [Plongeur supérieur] Supérieur, plongeur | - | - | 18.63 | 2 | - | 7 | - | Double rupture à 2 circuits | 3000 | 97 | - | Plongeur en acier inoxydable | 5 | 35±1 | G1 / 2(PF1 / 2) | φ9.2 | Action rapide | - | 1NF / 1NO | ||
45.24 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | [Plongeur à galet] Supérieur, plongeur à rouleau | - | Rouleau unidirectionnel horizontal | 18.63 | 2 | - | 7 | - | Double rupture à 2 circuits | 3000 | 97 | - | Stainless Steel Sintering Roller | 5 | 48±1 | G1 / 2(PF1 / 2) | φ12.7×4.8 | Action rapide | Rouleau fritté en acier inoxydable | 1NF / 1NO | ||
112.70 € | 1 | 6 jours | Type levier à rouleau (rotation) | - | Standard | - | 9.41 | - | 21±3° | - | 75 | Isolation mutuelle bidirectionnelle | 1000 | 99.5 | 31.5 | - | - | - | G1 / 2(PF1 / 2) | φ17.5×6.6 | Action lente | Rouleaux en plastique | 1NF / 1NO | ||
71.70 € | 10 | 7 jours | Type levier à rouleau (rotation) | - | Standard | - | 9.41 | - | 21±3° | - | 75 | Double rupture à 2 circuits | 3000 | 99.5 | 31.5 | - | - | - | M20 | φ17.5×6.6 | Action rapide | Rouleaux en plastique | 1NF / 1NO | ||
74.15 € | 10 | 7 jours | Type levier à rouleau (rotation) | - | Leviers à rouleau variables | - | 9.41 | - | 21±3° | - | 75 | Double rupture à 2 circuits | 3000 | 99.5 | 25-89 | - | - | - | M20 | φ19×7 | Action rapide | Rouleaux en plastique | 1NF / 1NO |