Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D2VW-5L2-1(CHN)
Référence pièce
|
---|
D2VW-5L2-1(CHN) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Tension de fonctionnement nominale CA (V) | Forme du levier | Type plongeur | Force requise pour le côté poussée, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Types de point de contact | Matériau de contact | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Couple nécessaire pour le fonctionnement (mN / m) | Type actionneur | Spécification de la borne | Position de montage du levier | Longueur du fil de sortie (m) | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.69 € | 1 |
Jour même
Stock | Forme du levier (à poussée) | 125 ~ 250 | Levier à rouleau | - | ~2 | 4 | Rivet | Alliage d'argent | 5 | - | 1180 | Type levier à rouleau / à charnière | Borne à soudage | - | - | 1.6 | 20.7±1.2 | 1.18 |
Loading...
Tension de fonctionnement nominale CC(V) | 30 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::85 | Acquisition d'agrément aux normes | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Structure de protection | IP67 | Type de contact | Pôle simple bidirectionnel | Durée de vie mécanique(x10K fois) | 1000 |
Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 300 | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 10.3 | Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 15.9 |
Type courant | - | Sens de rotation de l'actionneur | - | Déplacement jusqu'au fonctionnement, PT(°) | - |
Format standard | - | Direction de traction du fil de sortie | - | Longueur de câble(m) | - |
Espacement du contact(mm) | 0.5 | Configuration du contact | 1c | Format de montage | Montage par vis |
Type détaillé | - |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs de base miniatures étanches, le numéro d'article est le suivant: D2VW-5L2-1(CHN).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D2VW-5L2-1(CHN).
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tension de fonctionnement nominale CA(V)
Type plongeur
Type
Forme de détecteur
Forme du levier
Force requise pour le côté poussée, O.F.(N)
Types de point de contact
Matériau de contact
Courant nominal(A)
Couple nécessaire pour le fonctionnement(mN / m)
Type actionneur
Spécification de la borne
Position de montage du levier
Longueur du fil de sortie(m)
Déplacement après fonctionnement OT(mm)
Position de fonctionnement OP(mm)
Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D2VW-01L1B-1M(CHN) |
D2VW-01L2-1(CHN) |
D2VW-01L2-1M(CHN) |
D2VW-5L2A-1(CHN) |
D2VW-5L2A-1M(CHN) |
D2VW-5L3-1M(CHN) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme de détecteur | Tension de fonctionnement nominale CA (V) | Forme du levier | Type plongeur | Force requise pour le côté poussée, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Types de point de contact | Matériau de contact | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Couple nécessaire pour le fonctionnement (mN / m) | Type actionneur | Spécification de la borne | Position de montage du levier | Longueur du fil de sortie (m) | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.76 € | 1 |
Jour même
Stock | Forme du levier (à poussée) | 125 | Levier à charnière | - | Jusqu'à 1 | 9.0 | [Barre transversale] Barre transversale | Alliage d'or | 0.1 | - | 590 | Type levier long / à charnière | Type fil de sortie | - | 0.3 | 3.2 | 15.2±2.6 | 0.59 | ||
5.45 € | 1 | 6 jours | Forme du levier (à poussée) | 125 | Levier à rouleau | - | ~2 | 4 | [Barre transversale] Barre transversale | Alliage d'or | 0.1 | - | 1180 | Type levier à rouleau / à charnière | Borne à soudage | - | - | 1.6 | 20.7±1.2 | 1.18 | ||
8.68 € | 1 |
Jour même
Stock | Forme du levier (à poussée) | 125 | Levier à rouleau | - | ~2 | 4 | [Barre transversale] Barre transversale | Alliage d'or | 0.1 | - | 1180 | Type levier à rouleau / à charnière | Type fil de sortie | - | 0.3 | 1.6 | 20.7±1.2 | 1.18 | ||
4.69 € | 1 |
Jour même
Stock | Forme du levier (à poussée) | 125 ~ 250 | Levier à rouleau | - | Jusqu'à 3 | 1.6 | Rivet | Alliage d'argent | 5 | - | 2250 | Type petit levier à rouleau à charnière | Borne à soudage | - | - | 0.8 | 20.7±1.2 | 2.25 | ||
6.05 € | 1 | 6 jours | Forme du levier (à poussée) | 125 ~ 250 | Levier à rouleau | - | Jusqu'à 3 | 1.6 | Rivet | Alliage d'argent | 5 | - | 2250 | Type petit levier à rouleau à charnière | Type fil de sortie | - | 0.3 | 0.8 | 20.7±1.2 | 2.25 | ||
5.74 € | 1 |
Jour même
Stock | Forme du levier (à poussée) | 125 ~ 250 | Levier à charnière | - | ~2 | 4 | Rivet | Alliage d'argent | 5 | - | 1180 | Type levier à charnière simulé | Type fil de sortie | - | 0.3 | 1.6 | 18.7±1.2 | 1.18 |