Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D2D-1000 |
D2D-1001 |
D2D-1002 |
D2D-1100 |
D2D-1102 |
D2D-2000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force requise pour le côté poussée, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Type de contact | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Espacement du contact (mm) | Configuration du contact | Format de montage | Type détaillé | Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.75 € | 1 |
Jour même
Stock | Jusqu'à 3 | - | Pôle double bidirectionnel | 16 | 13 | 33.6 | 30 | 2.3 | (NF-OFF) 15.9 ± 0.4 / (NO-ON) 12.7 ± 0.4 | 3 | 1a1b | Montage par vis | Forme standard | 2.94 | ||
7.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | Pôle simple normalement ouvert | 16 | 13 | 33.6 | 30 | 2.3 | (NF-OFF)- / (NO-ON) 12.7 ± 0.4 | 3 | 1a | Montage par vis | Forme standard | - | |
5.18 € | 1 |
Jour même
Stock | Jusqu'à 3 | - | Pôle simple normalement fermé | 16 | 13 | 33.6 | 30 | 5.5 | (NF-OFF) 15.9±0.4 / (NO-ON)- | 3 | 1b | Montage par vis | Forme standard | 2.94 | ||
6.57 € | 1 |
Jour même
Stock | Jusqu'à 3 | - | Pôle double bidirectionnel | 16 | 21.2 | 31.7 | 40 | 2.3 | (NF-OFF) 11.9±0.4 / (NO-ON) 8.7±0.4 | 3 | 1a | Montage sur panneau | Forme standard | 2.94 | ||
6.20 € | 1 |
Jour même
Stock | Jusqu'à 3 | - | Pôle simple normalement fermé | 16 | 21.2 | 31.7 | 40 | 5.5 | (NF-OFF) 11.9±0.4 / (NO-ON)- | 3 | 1b | Montage sur panneau | Forme standard | 2.94 | ||
7.88 € | 1 |
Jour même
Stock | Plus de 10 | 2 | Pôle double bidirectionnel | 10 | 21.2 | 31.7 | 40 | 0.4 | (NF-OFF) 13.5±0.6 / (NO-ON) 12.7±0.6 | 1 | 1a1b | Montage par vis | Type tirage et verrouillage | 19.61 |
Loading...
Forme de détecteur | Type plongeur | Tension de fonctionnement nominale CA(V) | 250 | Type plongeur | Plongeur supérieur |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25::85 | Acquisition d'agrément aux normes | UL / CSA / EN | Structure de protection | CEI IP40 |
Types de point de contact | Rivet | Matériau de contact | Argent pur | Durée de vie mécanique(x10K fois) | 1000 |
Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 300 | Type courant | - | Sens de rotation de l'actionneur | - |
Couple nécessaire pour le fonctionnement(mN / m) | - | Déplacement jusqu'au fonctionnement, PT(°) | - | Type actionneur | - |
Spécification de la borne | Borne à languette #250 | Position de montage du levier | - | Format standard | - |
Direction de traction du fil de sortie | - | Longueur du fil de sortie(m) | - |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Force requise pour le côté poussée, O.F.(N)
Type de contact
Courant nominal(A)
Déplacement après fonctionnement OT(mm)
Position de fonctionnement OP(mm)
Espacement du contact(mm)
Configuration du contact
Format de montage
Type détaillé
Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)(N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles