Accouplements

Accouplements
Coupling manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for.
· Material: SUS316L single melt material · Nominal diameter: 1/4B(8A), 3/8B(10A), 1/2B(15A), 3/4B(20A)
· Applicable fluids: Water, steam, gases non-corrosive to fitting components.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UJR-C-6.35

Référence pièce
UJR-C-6.35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.87 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord à joint statique Forme du raccord Accouplement (raccord à joint statique) Traitement de surface NA
Fluide applicable Eau / Vapeur / Gaz n'érodant pas les différents éléments des raccords Diam. nominal 1/4B (8A) Pression de service max.(MPa) 21.5
Plage de températures de fonctionnement(°C) -196 ~450 Longueur L(mm) 18.2

Vous vous trouvez sur la page de Accouplements, le numéro d'article est le suivant: UJR-C-6.35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UJR-C-6.35.

Assistance technique