Bouteille en acier inoxydable avec grand goulot [PSW]

Bouteille en acier inoxydable avec grand goulot [PSW]
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· Unlike with PS bottles, it features a large mouth diameter. Furthermore, the inner surfaces of the container have been buff polished.
· Its large mouth diameter (ø91 mm) makes it easy to pour in and remove contents and easy to clean.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PSW-12
PSW-16
PSW-21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCapacité
(l)
Diamètre intérieur d1
(mm)
Hauteur H1
(mm)
Hauteur totale H2
(mm)

508.96 €

1 10 jours 102120215218

674.24 €

1 10 jours 105160308311

591.01 €

1 10 jours 1010210373376

Loading...

  1. 1

Assistance technique