Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre intérieur du trou d'arbre B(1) (Ø) | Diamètre intérieur du trou d'arbre B(2) (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Longueur totale (mm) | Couple admissible (N•m) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Moment d'inertie (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.18 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 2 | 2 | 7.1 | 27.2 | 0.11 | - | - | 45 | 1.1X10-8 | |
89.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 2 | 2 | 7.1 | 35.3 | 0.08 | 5,1 à 100 | 5.6 | 90 | 9.3X10-8 | |
79.21 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 2 | 3 | 7.1 | 27.2 | 0.11 | - | - | 45 | 1.1X10-8 | |
101.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 2 | 3 | 7.1 | 35.3 | 0.08 | 5,1 à 100 | 5.6 | 90 | 9.3X10-8 | |
74.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 3 | 7.1 | 27.2 | 0.11 | - | - | 45 | 1.1X10-8 | ||
89.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 3 | 7.1 | 35.3 | 0.08 | 5,1 à 100 | 5.6 | 90 | 9.3X10-8 | |
68.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 3 | 11.1 | 37.6 | 0.36 | - | - | 45 | 13.5X10-8 | |
80.42 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 3 | 11.1 | 50.8 | 0.16 | 5,1 à 100 | 9.1 | 90 | 13.1X10-8 | |
76.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 4 | 11.1 | 37.6 | 0.36 | - | - | 45 | 13.5X10-8 | |
89.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 4 | 11.1 | 50.8 | 0.16 | 5,1 à 100 | 9.1 | 90 | 13.1X10-8 | |
76.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 5 | 11.1 | 37.6 | 0.36 | - | - | 45 | 13.5X10-8 | |
89.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 5 | 11.1 | 50.8 | 0.16 | 5,1 à 100 | 9.1 | 90 | 13.1X10-8 | |
68.92 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 11.1 | 37.6 | 0.36 | - | - | 45 | 13.5X10-8 | ||
80.42 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 11.1 | 50.8 | 0.16 | 5,1 à 100 | 9.1 | 90 | 13.1X10-8 | |
76.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 11.1 | 37.6 | 0.36 | - | - | 45 | 13.5X10-8 | |
89.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 11.1 | 50.8 | 0.16 | 5,1 à 100 | 9.1 | 90 | 13.1X10-8 | |
68.92 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 11.1 | 37.6 | 0.36 | - | - | 45 | 13.5X10-8 | ||
80.42 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 11.1 | 50.8 | 0.16 | 5,1 à 100 | 9.1 | 90 | 13.1X10-8 | |
74.74 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 14.3 | 46.2 | 0.85 | - | - | 45 | 44.6X10-8 | |
92.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 14.3 | 62.1 | 0.59 | 5,1 à 100 | 10.9 | 90 | 15.7X10-8 | |
83.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 14.3 | 46.2 | 0.85 | - | - | 45 | 44.6X10-8 | |
103.49 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 14.3 | 62.1 | 0.59 | 5,1 à 100 | 10.9 | 90 | 15.7X10-8 | |
83.92 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 6 | 14.3 | 46.2 | 0.85 | - | - | 45 | 44.6X10-8 | ||
103.49 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 6 | 14.3 | 62.1 | 0.59 | 5,1 à 100 | 10.9 | 90 | 15.7X10-8 | |
74.74 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 14.3 | 46.2 | 0.85 | - | - | 45 | 44.6X10-8 | |
92.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 14.3 | 62.1 | 0.59 | 5,1 à 100 | 10.9 | 90 | 15.7X10-8 | |
83.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 14.3 | 46.2 | 0.85 | - | - | 45 | 44.6X10-8 | |
103.49 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 14.3 | 62.1 | 0.59 | 5,1 à 100 | 10.9 | 90 | 15.7X10-8 | |
75.08 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 14.3 | 46.2 | 0.85 | - | - | 45 | 44.6X10-8 | ||
92.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 14.3 | 62.1 | 0.59 | 5,1 à 100 | 10.9 | 90 | 15.7X10-8 | |
80.59 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 6 | 17.5 | 67.6 | 1.60 | - | - | 45 | 136.0X10-8 | |
101.34 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 6 | 17.5 | 89.8 | 1.30 | 5,1 à 100 | 15.5 | 90 | 22.3X10-8 | |
89.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 8 | 17.5 | 67.6 | 1.60 | - | - | 45 | 136.0X10-8 | |
87.99 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 8 | 17.5 | 89.8 | 1.30 | 5,1 à 100 | 15.5 | 90 | 22.3X10-8 | |
89.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 10 | 17.5 | 67.6 | 1.60 | - | - | 45 | 136.0X10-8 | |
82.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 10 | 17.5 | 89.8 | 1.30 | 5,1 à 100 | 15.5 | 90 | 22.3X10-8 | |
80.59 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 8 | 17.5 | 67.6 | 1.60 | - | - | 45 | 136.0X10-8 | |
101.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 8 | 17.5 | 89.8 | 1.30 | 5,1 à 100 | 15.5 | 90 | 22.3X10-8 | |
89.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 10 | 17.5 | 67.6 | 1.60 | - | - | 45 | 136.0X10-8 | |
78.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 10 | 17.5 | 89.8 | 1.30 | 5,1 à 100 | 15.5 | 90 | 22.3X10-8 | |
80.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 10 | 17.5 | 67.6 | 1.60 | - | - | 45 | 136.0X10-8 | ||
101.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 10 | 17.5 | 89.8 | 1.30 | 5,1 à 100 | 15.5 | 90 | 22.3X10-8 |
Loading...
Type | Type standard | Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 4 001 à 10 000 | Caractéristique | Haute précision / Haute durabilité / Jeu 0 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Composé spécial en résine d'acétal | Application | Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas / Codeur | Max. Vitesse de rotation(tr/min) | 10000 |
Méthode de fixation de l'arbre (côté END1) | Vis de serrage | Méthode de fixation de l'arbre (côté END2) | Vis de serrage |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diamètre intérieur du trou d'arbre B(1)(Ø)
Diamètre intérieur du trou d'arbre B(2)(Ø)
Diamètre extérieur(Ø)
Longueur totale(mm)
Couple admissible(N•m)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles