Référence fabricant: MD-25-12
Marque: MIGHTY
Prix: 108.31 €
Délai de livraison: 9 jours
Plage de couple admissible: 5,01 à 10,00 N•m
Diamètre intérieur du trou d'arbre B(1): 12 Ø
Diamètre intérieur du trou d'arbre B(2): 12 Ø
Diamètre extérieur: 28.5 Ø
Longueur totale: 74 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MD-25-12
Référence pièce
|
---|
MD-25-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre intérieur du trou d'arbre B(1) (Ø) | Diamètre intérieur du trou d'arbre B(2) (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Longueur totale (mm) | Couple admissible (N•m) | Moment d'inertie (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.31 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 12 | 12 | 28.5 | 74 | 5.6 | 463X10-8 |
Loading...
Type | Type standard | Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit | Matériau du corps | Composé spécial en résine d'acétal |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas / Codeur | Désalignement angulaire admissible(deg) | 40 | Méthode de fixation de l'arbre (côté END1) | Goupille élastique |
Méthode de fixation de l'arbre (côté END2) | Goupille élastique |
Vous vous trouvez sur la page de Grand plastique / universel / joint série MD, le numéro d'article est le suivant: MD-25-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MD-25-12.
Configurer
Propriétés de base
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diamètre intérieur du trou d'arbre B(1)(Ø)
Diamètre intérieur du trou d'arbre B(2)(Ø)
Diamètre extérieur(Ø)
Longueur totale(mm)
Couple admissible(N•m)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MD-20-12 |
MD-20-8 |
MD-25-10 |
MD-25-14 |
MD-25-8 |
MD-32-10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre intérieur du trou d'arbre B(1) (Ø) | Diamètre intérieur du trou d'arbre B(2) (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Longueur totale (mm) | Couple admissible (N•m) | Moment d'inertie (kg・m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.01 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 12 | 12 | 23 | 62 | 2.8 | 147X10-8 | |
102.01 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 8 | 23 | 62 | 2.8 | 147X10-8 | |
108.31 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 10 | 10 | 28.5 | 74 | 5.6 | 463X10-8 | |
108.31 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 14 | 14 | 28.5 | 74 | 5.6 | 463X10-8 | |
108.31 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 8 | 8 | 28.5 | 74 | 5.6 | 463X10-8 | |
85.26 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 10 | 10 | 36.5 | 86 | 10.7 | 1339X10-8 |