Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MJ-50-12X16
Référence pièce
|
---|
MJ-50-12X16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Désalignement admissible | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diam. extérieur A (mm) | Longueur totale W (mm) | Matériau du corps | Couple admissible (N•m) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Matériau de pièce d'amortissement | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Moment d'inertie (kg・m2) | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.31 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité | 20,01 à 50,00 | 12 | 16 | 50 | 59.7 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 30 | 5,1 à 100 | 6 | 1 | Polyacétal | - | 7550X10-8 | Verrouillage par vis de serrage |
Loading...
Type | Type Oldham | Application | Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas / Codeur | Caractéristique | Haute précision / Haute durabilité / Jeu 0 / Absorption des vibrations |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements Oldham / serrage par vis sans tête / 1 rondelle : POM, Nylon, PEEK / corps : aluminium, laiton / Série MJ / MIGHTY, le numéro d'article est le suivant: MJ-50-12X16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MJ-50-12X16.
Configurer
Propriétés de base
Désalignement admissible
Matériau du corps
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diam. extérieur A(mm)
Longueur totale W(mm)
Couple admissible(N•m)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Matériau de pièce d'amortissement
Spécifications
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MJ-13-3X4 |
MJ-13-3X5 |
MJ-13-3X6 |
MJ-50-12X17 |
MJ-50-12X18 |
MJ-50-12X19 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Désalignement admissible | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diam. extérieur A (mm) | Longueur totale W (mm) | Matériau du corps | Couple admissible (N•m) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Matériau de pièce d'amortissement | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Moment d'inertie (kg・m2) | Spécifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.13 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité | 0.05 à 1.00 | 3 | 4 | 12.7 | 15.9 | Laiton de décolletage | 0.5 | 1,1 à 3,0 | 1.6 | 1 | Polyacétal | - | 26X10-8 | Verrouillage par vis de serrage | |
67.13 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité | 0.05 à 1.00 | 3 | 5 | 12.7 | 15.9 | Laiton de décolletage | 0.5 | 1,1 à 3,0 | 1.6 | 1 | Polyacétal | - | 26X10-8 | Verrouillage par vis de serrage | |
67.13 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité | 0.05 à 1.00 | 3 | 6 | 12.7 | 15.9 | Laiton de décolletage | 0.5 | 1,1 à 3,0 | 1.6 | 1 | Polyacétal | - | 26X10-8 | Verrouillage par vis de serrage | |
161.31 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité | 20,01 à 50,00 | 12 | 17 | 50 | 59.7 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 30 | 5,1 à 100 | 6 | 1 | Polyacétal | - | 7550X10-8 | Verrouillage par vis de serrage | |
161.31 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité | 20,01 à 50,00 | 12 | 18 | 50 | 59.7 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 30 | 5,1 à 100 | 6 | 1 | Polyacétal | - | 7550X10-8 | Verrouillage par vis de serrage | |
161.31 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité | 20,01 à 50,00 | 12 | 19 | 50 | 59.7 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 30 | 5,1 à 100 | 6 | 1 | Polyacétal | - | 7550X10-8 | Verrouillage par vis de serrage |