Accouplements Oldham / serrage par vis sans tête / 1 rondelle : POM, Nylon, PEEK / corps : aluminium, laiton / Série MJ / MIGHTY (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MJ-57-17X22

Référence pièce
MJ-57-17X22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDésalignement admissible Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Matériau du corps Couple admissible
(N•m)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce d'amortissement Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Spécifications

176.47 €

1 Disponible 9 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité20,01 à 50,0017225777.8[Aluminium] Alliage d'aluminium37.55,1 à 10071Polyacétal-12410X10-8Verrouillage par vis de serrage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type Oldham Application Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas / Codeur Caractéristique Haute précision / Haute durabilité / Jeu 0 / Absorption des vibrations

Vous vous trouvez sur la page de Accouplements Oldham / serrage par vis sans tête / 1 rondelle : POM, Nylon, PEEK / corps : aluminium, laiton / Série MJ / MIGHTY, le numéro d'article est le suivant: MJ-57-17X22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MJ-57-17X22.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MJ-13-3X4
MJ-13-3X5
MJ-13-3X6
MJ-57-17X24
MJ-57-17X25
MJ-57-17X28
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSDésalignement admissible Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Matériau du corps Couple admissible
(N•m)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce d'amortissement Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Spécifications

67.13 €

1 Disponible 9 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité0.05 à 1.003412.715.9Laiton de décolletage0.51,1 à 3,01.61Polyacétal-26X10-8Verrouillage par vis de serrage

67.13 €

1 Disponible 9 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité0.05 à 1.003512.715.9Laiton de décolletage0.51,1 à 3,01.61Polyacétal-26X10-8Verrouillage par vis de serrage

67.13 €

1 Disponible 9 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité0.05 à 1.003612.715.9Laiton de décolletage0.51,1 à 3,01.61Polyacétal-26X10-8Verrouillage par vis de serrage

176.47 €

1 Disponible 9 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité20,01 à 50,0017245777.8[Aluminium] Alliage d'aluminium37.55,1 à 10071Polyacétal-12410X10-8Verrouillage par vis de serrage

176.47 €

1 Disponible 9 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité20,01 à 50,0017255777.8[Aluminium] Alliage d'aluminium37.55,1 à 10071Polyacétal-12410X10-8Verrouillage par vis de serrage

176.47 €

1 Disponible 9 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité20,01 à 50,0017285777.8[Aluminium] Alliage d'aluminium37.55,1 à 10071Polyacétal-12410X10-8Verrouillage par vis de serrage

Assistance technique