Accouplement plastifié série MXBC (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MXBC-S-41-12X16

Référence pièce
MXBC-S-41-12X16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

208.02 €

1 Disponible 21 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Jeu 0 Désalignement admissible Désalignement angulaire Application Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas / Codeur
Plage de couple admissible(N▪m) 10,01 à 20,00 Diamètre extérieur A(φ) 41.5 Longueur totale W(mm) 36.9
Matériau du corps principal EN AW-2011-T3 équiv. et EN AW-2011-T8 équiv. Couple admissible(N▪m) 11.3 Plage de désalignement latéral admissible(mm) 1,1 à 3,0
Désalignement latéral admissible(mm) 0 Nombre de tours admissibles maximal(tr/min) 10000 Plage maximale du nombre de tours(tr/min) 4 001 à 10 000
Désalignement angulaire admissible(deg) 1 Moment d'inertie(kg·m2) 1400X10-8 Matériau du disque Acier inoxydable / acier
Méthode de fixation de l'arbre (côté END1) Collier Méthode de fixation de l'arbre (côté END2) Collier

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement plastifié série MXBC, le numéro d'article est le suivant: MXBC-S-41-12X16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MXBC-S-41-12X16.

Assistance technique