Référence fabricant: KFY04-01
Marque: SMC
Prix: 4.55 €
Délai de livraison: 26 jours
Traitement de surface: NA
Filetage de connexion: 1/8
Diamètre extérieur de la taille du tube applicable: 4 mm
Diamètre intérieur de la taille du tube applicable: 2.5 mm
Sleeve material: Résine
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KFY04-01
Référence pièce
|
---|
KFY04-01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Traitement de surface | Filetage de connexion | Diamètre extérieur de la taille du tube applicable (mm) | Diamètre intérieur de la taille du tube applicable (mm) | Sleeve material | Agent d'étanchéité | Agent d'étanchéité | Environnement de fonctionnement adapté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.55 € | 10 | 26 jours | NA | 1/8 | 4 | 2.5 | Résine | - | Aucun | Standard |
Loading...
Type de connexion | Vis⇔raccord de piquage de tuyau | Forme de connexion multipoint filetage à tube | Union de raccordements en T | Matériau | EN CW614N équiv. + EN CW617N équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Type à vis | R |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords à insérer Série KF, Té de passage mâle KFY, le numéro d'article est le suivant: KFY04-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KFY04-01.
Configurer
Propriétés de base
Agent d'étanchéité
Type
Traitement de surface
Filetage de connexion
Diamètre extérieur de la taille du tube applicable(mm)
Diamètre intérieur de la taille du tube applicable(mm)
Sleeve material
Agent d'étanchéité
Environnement de fonctionnement adapté
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-KFY06-02 |
KFY04-01S |
KFY04-02 |
KFY04-02S |
KFY04B-01 |
KFY04B-01S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Traitement de surface | Filetage de connexion | Diamètre extérieur de la taille du tube applicable (mm) | Diamètre intérieur de la taille du tube applicable (mm) | Sleeve material | Agent d'étanchéité | Agent d'étanchéité | Environnement de fonctionnement adapté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.26 € | 10 | 26 jours | Placage nickel | 1/4 | 6 | 4 | Résine | - | Aucun | Salle blanche | ||
4.89 € | 10 | 26 jours | NA | 1/8 | 4 | 2.5 | Résine | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
4.55 € | 10 | 26 jours | NA | 1/4 | 4 | 2.5 | Résine | - | Aucun | Standard | ||
4.89 € | 10 | 26 jours | NA | 1/4 | 4 | 2.5 | Résine | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
5.98 € | 10 | 26 jours | NA | 1/8 | 4 | 2.5 | Laiton | - | Aucun | Standard | ||
6.35 € | 10 | 26 jours | NA | 1/8 | 4 | 2.5 | Laiton | - | Avec agent d'étanchéité | Standard |