Raccords à insérer série KF, raccord coudé prolongé KFW

Raccords à insérer série KF, raccord coudé prolongé KFW
A swivel-type extended elbow connector.

(i)Remarque

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    The featured products page can be found here.

    ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
    Click here for a quotation or to make an order if you have a model number.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KFW-04
KFW-06
KFW-08N
KFW-10N
KFW-12N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de la taille du tube applicable
(mm)
Diamètre intérieur de la taille du tube applicable
(mm)

7.18 €

10 Devis 42.5

6.98 €

10 Devis 64

9.61 €

10 Devis 86

9.61 €

5 Devis 107.5

11.89 €

5 Devis 129

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Composants associés Composants associés, forme, type Connecteur de coude long Matériau EN CW614N équiv. + EN CW617N équiv.
Traitement de surface NA Environnement de fonctionnement adapté Standard

Assistance technique