Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
U1240 |
U1340 |
U1360 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge max. comprimée (N) | Vis d'assemblage d | L (mm) | Constante de ressort compressé : Kc (N/mm) | Longueur C de vis de montage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.99 € | 1 | 7 jours | 325 | M8 | 26 | 115 | 20 | ||
18.66 € | 1 | 5 jours | 440 | M10 | 40 | 88 | 30 | ||
17.54 € | 1 | 5 jours | 685 | M10 | 40 | 135 | 30 |
Loading...
Type | Caoutchouc anti-vibrations | Application | Isolation amortissement des vibrations | Type de connexion | Deux extrémités filetées |
---|---|---|---|---|---|
Type à caoutchouc antivibrations | Forme de la sellette | Couleur | Noir |
Configurer
Propriétés de base
Charge max. comprimée(N)
Vis d'assemblage d
L(mm)
Constante de ressort compressé : Kc(N/mm)
Longueur C de vis de montage(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles